Menu Hľadať

Neodýmové magnety

Na sklade

Neodymium magnets available with a nickel plated coating that protects the brittle magnet material and helps avoid corrosion in miniature applications. The nickel offering comes in a variety of shapes and sizes. This range also includes a black powder coated round plug magnets, which have superior magnetic strength for their small size..

Skupina SR: SR2332, SR2335

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
107 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Sila ťahu Tvar Polarita Celkové rozmery Kúpiť
0,3733 € - 0,4373 € 300 Na sklade
1.7 kg
Cylindrický
Sever a juh
6.0 mm
0,8208 € - 0,8957 € Požiadajte o dodací termin tu
1.7 kg
Cylindrický
Sever a juh
12.0 mm
0,6151 € - 0,7135 € Požiadajte o dodací termin tu
1.7 kg
Cylindrický
Sever a juh
8.0 mm
2,6652 € - 3,0917 € 100 Na sklade
1.7 kg
Cylindrický
Sever a juh
20.0 mm
0,9943 € - 1,1167 € 100 Na sklade
1.7 kg
Cylindrický
Sever a juh
15.0 mm
3,3532 € - 3,5585 € 260 Na sklade
1.5 kg
Tyč
Sever a juh
25.0 mm
7,0562 € - 13,8996 € Požiadajte o dodací termin tu
2.5 kg
Tyč
Sever a juh
50.0 mm
1,2071 € - 3,6432 € 400 Na sklade
0.3 kg
Cylindrický
Sever a juh
10.0 mm
4,1258 € - 4,5462 € 46 Na sklade
1.5 kg
Cylindrický
Sever a juh
15.0 mm
2,3763 € - 2,3763 € Požiadajte o dodací termin tu
1.7 kg
Cylindrický
Sever a juh
22.0 mm
1,0251 € - 1,1891 € Požiadajte o dodací termin tu
1.7 kg
Cylindrický
Sever a juh
10.0 mm
1,2301 € - 1,4269 € 100 Na sklade
1.7 kg
Cylindrický
Sever a juh
10.0 mm
3,8926 € - 4,432 € Požiadajte o dodací termin tu
3.8 kg
Tyč
Sever a juh
10.0 mm
0,6254 € - 0,7128 € Požiadajte o dodací termin tu
0.3 kg
Tyč
Sever a juh
3.0 mm
3,1198 € - 3,5573 € 530 Na sklade
1.0 kg
Tyč
Sever a juh
5.0 mm
5,8608 € - 6,6626 € 108 Na sklade
2.8 kg
Tyč
Sever a juh
8.0 mm
0,5452 € - 0,621 € 1425 Na sklade
0.4 kg
Cylindrický
Južná
8.0 mm
0,8791 € - 1,0015 € Požiadajte o dodací termin tu
0.7 kg
Cylindrický
Južná
12.0 mm
0,5452 € - 0,621 € 75 Na sklade
0.8 kg
Cylindrický
Južná
8.0 mm
1,8515 € - 2,1139 € 6310 Na sklade
2.1 kg
Cylindrický
Južná
10.0 mm
  • z/zo 6
Valcový magnet Neodým Sever a juh 6.0 mm 1.7 kg

10389577

Cenové rozpätie
0,4373 € - 0,3733 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    3.0 mm
  • Celkové rozmery
    6.0 mm
  • Tvar
    Cylindrický
  • Sila ťahu
    1.7 kg
  • Materiál magnetu
    Neodým
Valcový magnet Neodým Sever a juh 12.0 mm 1.7 kg

10389614

Cenové rozpätie
0,8957 € - 0,8208 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    3.0 mm
  • Celkové rozmery
    12.0 mm
  • Tvar
    Cylindrický
  • Sila ťahu
    1.7 kg
  • Materiál magnetu
    Neodým
Valcový magnet Neodým Sever a juh 8.0 mm 1.7 kg

10389584

Cenové rozpätie
0,7135 € - 0,6151 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    4.0 mm
  • Celkové rozmery
    8.0 mm
  • Tvar
    Cylindrický
  • Sila ťahu
    1.7 kg
  • Materiál magnetu
    Neodým
Valcový magnet Neodým Sever a juh 20.0 mm 1.7 kg

10389638

Cenové rozpätie
3,0917 € - 2,6652 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    5.0 mm
  • Celkové rozmery
    20.0 mm
  • Tvar
    Cylindrický
  • Sila ťahu
    1.7 kg
  • Materiál magnetu
    Neodým
Valcový magnet Neodým Sever a juh 15.0 mm 1.7 kg

10389621

Cenové rozpätie
1,1167 € - 0,9943 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    3.0 mm
  • Celkové rozmery
    15.0 mm
  • Tvar
    Cylindrický
  • Sila ťahu
    1.7 kg
  • Materiál magnetu
    Neodým
Valcový magnet Neodým Sever a juh 25.0 mm 1.5 kg

10389669

Cenové rozpätie
3,5585 € - 3,3532 €

Úroveň zásob
260 Na sklade
Atribúty
  • Celkové rozmery
    25.0 mm
  • Tvar
    Tyč
  • Sila ťahu
    1.5 kg
  • Materiál magnetu
    Neodým
  • Polarita
    Sever a juh
Valcový magnet Neodým Sever a juh 50.0 mm 2.5 kg

10389676

Cenové rozpätie
13,8996 € - 7,0562 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celkové rozmery
    50.0 mm
  • Tvar
    Tyč
  • Sila ťahu
    2.5 kg
  • Povrchová úprava
    Pokovované NiCuNi
  • Materiál magnetu
    Neodým
Valcový magnet Neodým Sever a juh 10.0 mm 0.3 kg

10389652

Cenové rozpätie
3,6432 € - 1,2071 €

Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • Celkové rozmery
    10.0 mm
  • Tvar
    Cylindrický
  • Sila ťahu
    0.3 kg
  • Materiál magnetu
    Neodým
  • Polarita
    Sever a juh
Valcový magnet Neodým Sever a juh 15.0 mm 1.5 kg

10393987

Cenové rozpätie
4,5462 € - 4,1258 €

Úroveň zásob
46 Na sklade
Atribúty
  • Celkové rozmery
    15.0 mm
  • Tvar
    Cylindrický
  • Sila ťahu
    1.5 kg
  • Materiál magnetu
    Neodým
  • Polarita
    Sever a juh
Valcový magnet Neodým Sever a juh 22.0 mm 1.7 kg

10389645

Cenové rozpätie
2,3763 € - 2,3763 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    3.0 mm
  • Celkové rozmery
    22.0 mm
  • Tvar
    Cylindrický
  • Sila ťahu
    1.7 kg
  • Materiál magnetu
    Neodým
Valcový magnet Neodým Sever a juh 10.0 mm 1.7 kg

10389591

Cenové rozpätie
1,1891 € - 1,0251 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    3.0 mm
  • Celkové rozmery
    10.0 mm
  • Tvar
    Cylindrický
  • Sila ťahu
    1.7 kg
  • Materiál magnetu
    Neodým
Valcový magnet Neodým Sever a juh 10.0 mm 1.7 kg

10389607

Cenové rozpätie
1,4269 € - 1,2301 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    4.0 mm
  • Celkové rozmery
    10.0 mm
  • Tvar
    Cylindrický
  • Sila ťahu
    1.7 kg
  • Materiál magnetu
    Neodým
Valcový magnet Neodým Sever a juh 10.0 mm 3.8 kg

10191040

Cenové rozpätie
4,432 € - 3,8926 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celkové rozmery
    10.0 mm
  • Tvar
    Tyč
  • Sila ťahu
    3.8 kg
  • Povrchová úprava
    Pokovované NiCuNi
  • Materiál magnetu
    Neodým
Valcový magnet Neodým Sever a juh 3.0 mm 0.3 kg

10191088

Cenové rozpätie
0,7128 € - 0,6254 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celkové rozmery
    3.0 mm
  • Tvar
    Tyč
  • Sila ťahu
    0.3 kg
  • Povrchová úprava
    Pokovované NiCuNi
  • Materiál magnetu
    Neodým
Valcový magnet Neodým Sever a juh 5.0 mm 1.0 kg

10191125

Cenové rozpätie
3,5573 € - 3,1198 €

Úroveň zásob
530 Na sklade
Atribúty
  • Celkové rozmery
    5.0 mm
  • Tvar
    Tyč
  • Sila ťahu
    1.0 kg
  • Povrchová úprava
    Pokovované NiCuNi
  • Materiál magnetu
    Neodým
Valcový magnet Neodým Sever a juh 8.0 mm 2.8 kg

10191163

Cenové rozpätie
6,6626 € - 5,8608 €

Úroveň zásob
108 Na sklade
Atribúty
  • Celkové rozmery
    8.0 mm
  • Tvar
    Tyč
  • Sila ťahu
    2.8 kg
  • Povrchová úprava
    Pokovované NiCuNi
  • Materiál magnetu
    Neodým
Valcový magnet Neodým Južná 8.0 mm 0.4 kg

10191200

Cenové rozpätie
0,621 € - 0,5452 €

Úroveň zásob
1425 Na sklade
Atribúty
  • Celkové rozmery
    8.0 mm
  • Tvar
    Cylindrický
  • Sila ťahu
    0.4 kg
  • Povrchová úprava
    Pokovované NiCuNi
  • Materiál magnetu
    Neodým
Valcový magnet Neodým Južná 12.0 mm 0.7 kg

10191248

Cenové rozpätie
1,0015 € - 0,8791 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celkové rozmery
    12.0 mm
  • Tvar
    Cylindrický
  • Sila ťahu
    0.7 kg
  • Povrchová úprava
    Pokovované NiCuNi
  • Materiál magnetu
    Neodým
Valcový magnet Neodým Južná 8.0 mm 0.8 kg

10191286

Cenové rozpätie
0,621 € - 0,5452 €

Úroveň zásob
75 Na sklade
Atribúty
  • Celkové rozmery
    8.0 mm
  • Tvar
    Cylindrický
  • Sila ťahu
    0.8 kg
  • Povrchová úprava
    Pokovované NiCuNi
  • Materiál magnetu
    Neodým
Valcový magnet Neodým Južná 10.0 mm 2.1 kg

10191507

Cenové rozpätie
2,1139 € - 1,8515 €

Úroveň zásob
6310 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    5.0 mm
  • Celkové rozmery
    10.0 mm
  • Tvar
    Cylindrický
  • Sila ťahu
    2.1 kg
  • Povrchová úprava
    Pokovované NiCuNi