Neodymové magnety sú k dispozícii s poniklovaným poťahom, ktorý chráni krehký magnetický materiál a pomáha predchádzať korózii v miniatúrnych aplikáciách. Ponuka niklu v rôznych tvaroch a veľkostiach. Tento sortiment obsahuje aj čierno práškované okrúhle magnety, ktoré majú pri svojej malej veľkosti vynikajúcu magnetickú pevnosť.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Sila ťahu | Tvar | Polarita | Celkové rozmery | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6,3448 € - 7,2232 € | Požiadajte o dodací termin tu |
6.0 kg
6.0 kg
|
Cylindrický
|
Sever a juh
|
19.0 mm
19.0 mm
|
||
2,8726 € - 3,2491 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.6 kg
3.6 kg
|
Cylindrický
|
Sever a juh
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
11,1974 € - 12,7592 € | Požiadajte o dodací termin tu |
13.0 kg
13.0 kg
|
Cylindrický
|
Sever a juh
|
22.0 mm
22.0 mm
|
||
9,8169 € - 11,1556 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.4 kg
4.4 kg
|
Tyč
|
Sever a juh
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
0,9343 € - 1,0625 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.4 kg
0.4 kg
|
Tyč
|
Sever a juh
|
3.0 mm
3.0 mm
|
||
3,3605 € - 3,8347 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.1 kg
1.1 kg
|
Tyč
|
Sever a juh
|
5.0 mm
5.0 mm
|
||
0,541 € - 0,6163 € | 12 Na sklade |
0.3 kg
0.3 kg
|
Cylindrický
|
Severná
|
6.0 mm
6.0 mm
|
||
0,7293 € - 0,8296 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.5 kg
0.5 kg
|
Cylindrický
|
Severná
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
1,0081 € - 1,1476 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.8 kg
0.8 kg
|
Cylindrický
|
Severná
|
15.0 mm
15.0 mm
|
||
0,8408 € - 0,9579 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.0 kg
1.0 kg
|
Cylindrický
|
Severná
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
2,8028 € - 3,1933 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.2 kg
2.2 kg
|
Cylindrický
|
Severná
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
10,7373 € - 12,2293 € | Požiadajte o dodací termin tu |
9.4 kg
9.4 kg
|
Cylindrický
|
Severná
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
7,9344 € - 9,05 € | Požiadajte o dodací termin tu |
6.0 kg
6.0 kg
|
Cylindrický
|
Severná
|
25.0 mm
25.0 mm
|
||
0,8408 € - 0,9579 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.6 kg
1.6 kg
|
Obdĺžnikové
|
Sever a juh
|
5.0 mm
5.0 mm
|
||
4,6714 € - 5,3128 € | Požiadajte o dodací termin tu |
8.5 kg
8.5 kg
|
Obdĺžnikové
|
Sever a juh
|
15.0 mm
15.0 mm
|
||
2,8726 € - 3,2491 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.4 kg
3.4 kg
|
Obdĺžnikové
|
Sever a juh
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
10191453 | 37,943 € - 37,943 € | Požiadajte o dodací termin tu |
42.8 kg
42.8 kg
|
Obdĺžnikové
|
Sever a juh
|
12.0 mm
12.0 mm
|
|
2,9841 € - 3,4025 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.4 kg
2.4 kg
|
Štvorcové
|
Severná
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
0,4671 € - 0,5313 € | 3020 Na sklade |
0.5 kg
0.5 kg
|
Cylindrický
|
Sever a juh
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
0,8032 € - 0,9134 € | 48 Na sklade |
1.3 kg
1.3 kg
|
Cylindrický
|
Sever a juh
|
12.0 mm
12.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.