Menu Hľadať

Neodýmové magnety

Na sklade

Neodymové magnety sú k dispozícii s poniklovaným poťahom, ktorý chráni krehký magnetický materiál a pomáha predchádzať korózii v miniatúrnych aplikáciách. Ponuka niklu v rôznych tvaroch a veľkostiach. Tento sortiment obsahuje aj čierno práškované okrúhle magnety, ktoré majú pri svojej malej veľkosti vynikajúcu magnetickú pevnosť.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
107 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Sila ťahu Tvar Polarita Celkové rozmery Kúpiť
11,5008 € - 11,5008 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0 kg
Cylindrický
Severná
43.0 mm
1,0739 € - 1,0739 € Požiadajte o dodací termin tu
13.0 kg
Cylindrický
Severná
22.0 mm
9,3675 € - 9,3675 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0 kg
Cylindrický
Severná
43.0 mm
10,2717 € - 10,2717 € Požiadajte o dodací termin tu
22.0 kg
Cylindrický
Severná
31.0 mm
8,1354 € - 8,1354 € Požiadajte o dodací termin tu
13.0 kg
Cylindrický
Severná
22.0 mm
8,8094 € - 8,8094 € Požiadajte o dodací termin tu
13.0 kg
Cylindrický
Severná
22.0 mm
9,7017 € - 9,7017 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0 kg
Cylindrický
Severná
43.0 mm
  • z/zo 6
Valcový magnet Neodým Severná 43.0 mm 30.0 kg

10340172

Cenové rozpätie
11,5008 € - 11,5008 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celkové rozmery
    43.0 mm
  • Tvar
    Cylindrický
  • Sila ťahu
    30.0 kg
  • Povrchová úprava
    Čierno práškované
  • Materiál magnetu
    Neodým
Valcový magnet Neodým Severná 22.0 mm 6.0 mm 13 kg

10340219

Cenové rozpätie
1,0739 € - 1,0739 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    6.0 mm
  • Celkové rozmery
    22.0 mm
  • Tvar
    Cylindrický
  • Sila ťahu
    13.0 kg
  • Povrchová úprava
    Čierno práškované
Valcový magnet Neodým Severná 43.0 mm 6.0 mm 30 kg

10340257

Cenové rozpätie
9,3675 € - 9,3675 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    6.0 mm
  • Celkové rozmery
    43.0 mm
  • Tvar
    Cylindrický
  • Sila ťahu
    30.0 kg
  • Povrchová úprava
    Čierno práškované
Valcový magnet Neodým Severná 31.0 mm 22.0 kg

10340127

Cenové rozpätie
10,2717 € - 10,2717 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celkové rozmery
    31.0 mm
  • Tvar
    Cylindrický
  • Sila ťahu
    22.0 kg
  • Povrchová úprava
    Čierno práškované
  • Materiál magnetu
    Neodým
Valcový magnet Neodým Severná 22.0 mm 13.0 kg

10340165

Cenové rozpätie
8,1354 € - 8,1354 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celkové rozmery
    22.0 mm
  • Tvar
    Cylindrický
  • Sila ťahu
    13.0 kg
  • Povrchová úprava
    Čierno práškované
  • Materiál magnetu
    Neodým
Valcový magnet Neodým Severná 22.0 mm 6.0 mm 13 kg

10340202

Cenové rozpätie
8,8094 € - 8,8094 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    6.0 mm
  • Celkové rozmery
    22.0 mm
  • Tvar
    Cylindrický
  • Sila ťahu
    13.0 kg
  • Povrchová úprava
    Čierno práškované
Valcový magnet Neodým Severná 43.0 mm 6.0 mm 30 kg

10340240

Cenové rozpätie
9,7017 € - 9,7017 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    6.0 mm
  • Celkové rozmery
    43.0 mm
  • Tvar
    Cylindrický
  • Sila ťahu
    30.0 kg
  • Povrchová úprava
    Čierno práškované