Menu Hľadať

Nosník políc 6.7 mm Nosný čap PP

This polypropylene shelf bearer is designed to hold shelves securely in place. Ideal for use in glass display cabinets. For use with the corresponding socket 51071 (not included).
Nový kód produktu:

10139608

Starý kód produktu:

50741

3494 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 4999 0,1532 €
5000 + 0,082 €
Množstvo v balení: 5000

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

76,60 €

500 x 0,1532 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Materiál kompatibilnej poličky Sklo
Materiál nosníkov políc Polypropylén, polyamid
Spôsob montáže Spigot
Typ/prevedenie podpery Shelf Bearer with 6.7mm fixing
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás