Gripneck Feet, sometimes referred to as Mushroom Glides due to the mushroom-like shape of the foot, are an attractive replacement for stem-castors or stem-feet. Inserted into legs or base of an application, they enable for furniture to be moved about smoothly and easily when needed. They offer more stability than a castor, which are likely to roll back and forth, particularly on tiled or laminated surfaces.
Our Gripneck Foot range features a Black Polyamide (PA) base, or foot, and a Galvanised Steel stem. The Gripneck stem makes installation quick and the smooth PA base provides effortless manoeuvrability.
There are six types to choose from, catering for a variety of application needs. Type 4 has a hollow base.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Nový kód produktu | Cenové rozpätie | Dostupnosť | Výška základne | Priemer otvoru pre skrutku | Nosnosť | Dĺžka drieku | Priemer základne | Kúpiť |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,2324 € - 1,2324 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.283 in
58.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
50.0 kg
50.0 kg
|
0.866 in
22.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
1,919 € - 1,919 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.283 in
58.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
50.0 kg
50.0 kg
|
1.496 in
38.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
1,2324 € - 1,2324 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.417 in
36.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
50.0 kg
50.0 kg
|
0.866 in
22.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
0,9779 € - 0,9779 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.22 in
31.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
50.0 kg
50.0 kg
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,9779 € - 0,9779 € | 65 Na sklade |
1.417 in
36.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
55.0 kg
55.0 kg
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
||
2,1038 € - 2,1038 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.48 in
63.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
55.0 kg
55.0 kg
|
0.866 in
22.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku