Menu Hľadať

Nožička s čapom 6 50.0 mm 31.0 mm PA

Nožička s aretačným čapom vyrobená z čierneho polyamidu (PA) s driekom z galvanizovanej ocele. Driek umožňuje rýchle a jednoduché nasadenie. Hladká základňa na jednoduché posúvanie.
Nový kód produktu:

10302583

Starý kód produktu:

551061

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
200 + 0,9779 €
Množstvo v balení: 200

Objednávka v násobkoch 200

Celková cena:

195,58 €

200 x 0,9779 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ T6
Typ príslušenstva Nožička s čapom
Farba Čierna
Plný materiál základne Polyamid
Materiál drieku Oceľ
Commodity Code 9403991090
Počet montážnych otvorov 0
Plný materiál Polyamide, oceľ
Spôsob montáže Montáž skrutkou
Materiál základne PA

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás