Menu Hľadať

Nožička s čapom Skrutkovacie dorazy 70.0 mm 58.0 mm PA

Gripneck Foot made from Black Polyamide (PA) with a Galvanised Steel stem. The stem provides quick and easy fitting. Smooth base for easy movement.
Nový kód produktu:

10302606

Starý kód produktu:

551063

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 + 1,919 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

191,90 €

100 x 1,919 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ T3
Typ príslušenstva Nožička s čapom
Farba Čierna
Plný materiál základne Polyamid
Materiál drieku Oceľ
Commodity Code 9403991090
Počet montážnych otvorov 0
Plný materiál Polyamide, oceľ
Spôsob montáže Montáž skrutkou
Materiál základne PA

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás