Menu Hľadať

Zátka do profilov a rúrok Obdĺžnikové 34.9 mm 15.9 mm Leštené Čierna

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Nový kód produktu:

10079324

Starý kód produktu:

111508

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 2499 0,1668 €
2500 + 0,1113 €
Množstvo v balení: 2500

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

41,70 €

250 x 0,1668 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
L 11.5 mm
Plný materiál Polyetylén
Farba Čierna
Dokončiť Leštené
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás