Ochranné krytky skrutiek zakrývajú a chránia hlavy skrutiek a matice pred poveternostnými vplyvmi. Vhodné pre hlavy svorníkov, hlavy skrutiek a matice. Vytvárajú lepší finálny vzhľad, sú skvelou voľbou pre vonkajšie aplikácie.
Tento sortiment sa dodáva v širokej škále veľkostí pre rôzne aplikácie. Tieto krytky sú dostupné pre bežné imperiálne skrutky UNF, štandardné metrické skrutky ISO 4017 alebo DIN 933.
Dostupné v rôznych farbách.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Čierna, Biela, Šedá, Zelená, Hnedá Skupina SR: SRF0130, SR1802, SRF0074
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Závit skrutky | D | Farba | Typ | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4071 € - 0,4071 € | 795 Na sklade |
M22
|
1.563 in
39.7 mm
|
Biela
|
1
|
||
0,0547 € - 0,1829 € | 14250 Na sklade |
M10
|
0.839 in
21.3 mm
|
Čierna
|
1
|
||
0,0547 € - 0,2986 € | 1200 Na sklade |
M10
|
0.839 in
21.3 mm
|
Biela
|
1
|
||
10086995 | 0,0657 € - 0,2202 € | 3580 Na sklade |
M12;1/2
|
0.929 in
23.6 mm
|
Čierna
|
1
|
|
0,0538 € - 0,1147 € | 2850 Na sklade |
M5
|
0.429 in
10.9 mm
|
Čierna
|
1
|
||
0,0444 € - 0,1341 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
0.661 in
16.8 mm
|
Čierna
|
1
|
||
0,2468 € - 0,2468 € | 2000 Na sklade |
M16;5/8
|
1.173 in
29.8 mm
|
Čierna
|
1
|
||
0,1171 € - 0,2181 € | 16933 Na sklade |
M10
|
0.839 in
21.3 mm
|
Grey
|
1
|
||
0,1041 € - 0,1941 € | 12000 Na sklade |
M8
|
0.661 in
16.8 mm
|
Grey
|
1
|
||
0,9781 € - 1,5215 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M42
|
3.012 in
76.5 mm
|
Čierna
|
1
|
||
1,5525 € - 2,415 € | 20 Na sklade |
M56
|
4.102 in
104.2 mm
|
Čierna
|
1
|
||
0,1495 € - 0,2326 € | 1800 Na sklade |
M27;M28
|
1.972 in
50.1 mm
|
Čierna
|
1
|
||
0,3933 € - 0,6118 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M33
|
2.382 in
60.5 mm
|
Čierna
|
1
|
||
1,656 € - 2,576 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M64
|
4.594 in
116.7 mm
|
Čierna
|
1
|
||
0,4399 € - 0,6843 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M36
|
2.638 in
67.0 mm
|
Čierna
|
1
|
||
0,0114 € - 0,0177 € | 25500 Na sklade |
M4
|
0.362 in
9.2 mm
|
Čierna
|
1
|
||
0,5718 € - 0,8895 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M39;M40
|
2.835 in
72.0 mm
|
Čierna
|
1
|
||
1,449 € - 2,254 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M52
|
3.858 in
98.0 mm
|
Čierna
|
1
|
||
0,3343 € - 0,5201 € | 1500 Na sklade |
M30
|
2.201 in
55.9 mm
|
Čierna
|
1
|
||
1,1385 € - 1,771 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M48
|
3.606 in
91.6 mm
|
Čierna
|
1
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Naša webová stránka aktuálne čelí technickým problémom. Ak narazíte na akékoľvek ťažkosti, kontaktujte náš tím zákazníckych služieb na +421 221 291 111 alebo nám pošlite e-mail na sales@essentracomponents.sk. Náš tím vám ochotne pomôže. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.