Threaded Protection Caps for Metric Threads threads and fittings protect threads and fittings from damage during production, storage, and shipment, ensuring that they remain in good condition and are ready for use when needed. The protection cap keeps contaminants like dirt, dust, debris, and moisture out of the hole.
Features a knurled head design that makes them easy to install and remove by hand by twisting them onto the pipe or tube. Suitable for Metric threads. Used in various applications, including hydraulic and pneumatic systems, automotive, and industrial applications.
Skupina SR: SR1161, SR1018, SRF0015
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | D | Farba | h | H | Rozmery kompatibilného závitu (všetky) | Plný materiál | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1814 € - 0,4637 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.417 in
36.0 mm
|
Žltá
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
M30
|
Polyetylén HD
|
||
0,3903 € - 0,726 € | 222 Na sklade |
1.811 in
46.0 mm
|
Žltá
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
M40
|
Polyetylén HD
|
||
0,697 € - 0,697 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.402 in
61.0 mm
|
Žltá
|
|
0.728 in
18.5 mm
|
M55
|
Polyetylén HD
|
||
0,4313 € - 0,4744 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.417 in
36.0 mm
|
Žltá
|
|
1.24 in
31.5 mm
|
M30
|
Polyetylén HD
|
||
0,3903 € - 0,7273 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.819 in
46.2 mm
|
Žltá
|
|
0.657 in
16.7 mm
|
M40
|
Polyetylén HD
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.