Menu Hľadať

Ochranné krytky so závitom PCR

Na sklade

Ochranné viečka so závitom chránia závity a príslušenstvo pred poškodením počas výroby, skladovania a prepravy, čím zabezpečujú, že zostanú v dobrom stave a pripravené na použitie, keď sú potrebné. Udržujú kontaminanty, ako sú špina, prach, trosky a vlhkosť, mimo otvoru.

Vyznačujú sa dizajnom vrúbkovaná hlava ktorý uľahčuje ich ručnú inštaláciu a odstránenie. Jednoducho ich našroubujte na rúrku alebo trubku. Používa sa v rôznych aplikáciách, vrátane hydraulických a pneumatických systémov, automobilového a priemyselného prostredia. Dostupné v širokej škále veľkostí závitov, ktoré zodpovedajú metrickým, BSP/plynovým a UNF normám.

Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRCFPCR

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
40 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu H D Štandard pre závit Kúpiť
0,1163 € - 0,1809 € Požiadajte o dodací termin tu
1/4 x 19
11.0
14.8
GAS
0,059 € - 0,0918 € 1600 Na sklade
3/4 x 14
17.7
29.4
GAS
0,0311 € - 0,0485 € Požiadajte o dodací termin tu
M10 x 1
10.0
11.9
Metrické
0,0367 € - 0,0571 € Požiadajte o dodací termin tu
M14 x 1.5
12.0
15.9
Metrické
0,0912 € - 0,1419 € Požiadajte o dodací termin tu
M24 x 1.5
14.0
26.2
Metrické
0,0834 € - 0,1298 € 2000 Na sklade
M30 x 2
14.0
34.0
Metrické
0,0893 € - 0,1389 € Požiadajte o dodací termin tu
M36 x 2
16.0
38.8
Metrické
0,0402 € - 0,0626 € Požiadajte o dodací termin tu
7/16" x 20
12.9
13.3
UNF/JIC
0,0794 € - 0,1235 € Požiadajte o dodací termin tu
1" x 14
17.2
27.6
UNF/JIC
0,1087 € - 0,1691 € Požiadajte o dodací termin tu
1.5/16" x 12
22.2
36.4
UNF/JIC
0,0311 € - 0,0485 € Požiadajte o dodací termin tu
1/8 x 28
12.0
11.8
BSP;GAS
0,0489 € - 0,0761 € Požiadajte o dodací termin tu
M18 x 1.5
14.0
19.7
Metrické
0,0376 € - 0,0585 € Požiadajte o dodací termin tu
M16 x 1.5
12.0
17.9
Metrické
0,1539 € - 0,2394 € Požiadajte o dodací termin tu
1.1/2 x 11
20.5
50.3
GAS
0,1087 € - 0,1691 € 1200 Na sklade
1 x 11
19.0
36.0
GAS
0,033 € - 0,0514 € Požiadajte o dodací termin tu
M8 x 1
10.0
9.9
Metrické
0,0376 € - 0,0585 € 50000 Na sklade
3/8 x 19
11.3
18.7
BSP;GAS
0,1686 € - 0,1873 € Požiadajte o dodací termin tu
2 x 11
21.0
61.9
GAS
0,0311 € - 0,0485 € Požiadajte o dodací termin tu
M11 x 1
12.0
14.0
Metrické
0,0251 € - 0,039 € Požiadajte o dodací termin tu
M12 x 1
12.0
13.8
Metrické
  • z/zo 2
Krytka so závitom 1/4 x 19 BSPGAS LDPE - PCR Zelená

20751364

Cenové rozpätie
0,1809 € - 0,1163 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    11.0 mm
  • D
    14.8 mm
  • Veľkosť závitu
    1/4 x 19
  • Štandard pre závit
    GAS
  • Štandard pre závit
    BSP
Krytka so závitom 3/4 x 14 BSPGAS LDPE - PCR Zelená

20751395

Cenové rozpätie
0,0918 € - 0,059 €

Úroveň zásob
1600 Na sklade
Atribúty
  • H
    17.7 mm
  • D
    29.4 mm
  • Veľkosť závitu
    3/4 x 14
  • Štandard pre závit
    GAS
  • Štandard pre závit
    BSP
Krytka so závitom M10 x 1 LDPE - PCR Zelená

20751456

Cenové rozpätie
0,0485 € - 0,0311 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    10.0 mm
  • D
    11.9 mm
  • Veľkosť závitu
    M10 x 1
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Farba
    Zelená
Krytka so závitom M14 x 1.5 LDPE - PCR Zelená

20751494

Cenové rozpätie
0,0571 € - 0,0367 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    12.0 mm
  • D
    15.9 mm
  • Veľkosť závitu
    M14 x 1.5
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Farba
    Zelená
Krytka so závitom M24 x 1.5 LDPE - PCR Zelená

20751548

Cenové rozpätie
0,1419 € - 0,0912 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    14.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M24 x 1.5
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Krytka so závitom M30 x 2 LDPE - PCR Zelená

20751579

Cenové rozpätie
0,1298 € - 0,0834 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • H
    14.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M30 x 2
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Krytka so závitom M36 x 2 LDPE - PCR Zelená

20751586

Cenové rozpätie
0,1389 € - 0,0893 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M36 x 2
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Krytka so závitom 7/16" x 20 UNF/JIC LDPE - PCR Zelená

20751630

Cenové rozpätie
0,0626 € - 0,0402 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    12.9 mm
  • Veľkosť závitu
    7/16" x 20
  • Štandard pre závit
    UNF/JIC
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Krytka so závitom 1" x 14 UNF/JIC LDPE - PCR Zelená

20751692

Cenové rozpätie
0,1235 € - 0,0794 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    17.2 mm
  • Veľkosť závitu
    1" x 14
  • Štandard pre závit
    UNF/JIC
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Krytka so závitom 1.5/16" x 12 UNF/JIC LDPE - PCR Zelená

20751722

Cenové rozpätie
0,1691 € - 0,1087 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    22.2 mm
  • Veľkosť závitu
    1.5/16" x 12
  • Štandard pre závit
    UNF/JIC
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Krytka so závitom 1/8 x 28 BSP;GAS LDPE - PCR Zelená

20751357

Cenové rozpätie
0,0485 € - 0,0311 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1/8 x 28
  • Štandard pre závit
    BSP;GAS
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Krytka so závitom M18 x 1.5 LDPE - PCR Zelená

20751517

Cenové rozpätie
0,0761 € - 0,0489 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    14.0 mm
  • D
    19.7 mm
  • Veľkosť závitu
    M18 x 1.5
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Farba
    Zelená
Krytka so závitom M16 x 1.5 LDPE - PCR Zelená

20751500

Cenové rozpätie
0,0585 € - 0,0376 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    12.0 mm
  • D
    17.9 mm
  • Veľkosť závitu
    M16 x 1.5
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Farba
    Zelená
Krytka so závitom 1.1/2 x 11 BSPGAS LDPE - PCR Zelená

20751425

Cenové rozpätie
0,2394 € - 0,1539 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    20.5 mm
  • D
    50.3 mm
  • Veľkosť závitu
    1.1/2 x 11
  • Štandard pre závit
    BSP
  • Štandard pre závit
    GAS
Krytka so závitom 1 x 11 BSPGAS LDPE - PCR Zelená

20751401

Cenové rozpätie
0,1691 € - 0,1087 €

Úroveň zásob
1200 Na sklade
Atribúty
  • H
    19.0 mm
  • D
    36.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1 x 11
  • Štandard pre závit
    BSP
  • Štandard pre závit
    GAS
Krytka so závitom M8 x 1 LDPE - PCR Zelená

20751449

Cenové rozpätie
0,0514 € - 0,033 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8 x 1
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Krytka so závitom 3/8 x 19 BSP;GAS LDPE - PCR Zelená

20751371

Cenové rozpätie
0,0585 € - 0,0376 €

Úroveň zásob
50000 Na sklade
Atribúty
  • H
    11.3 mm
  • Veľkosť závitu
    3/8 x 19
  • Štandard pre závit
    BSP;GAS
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Krytka so závitom 2 x 11 BSPGAS LDPE - PCR Zelená

20751432

Cenové rozpätie
0,1873 € - 0,1686 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    21.0 mm
  • D
    61.9 mm
  • Veľkosť závitu
    2 x 11
  • Štandard pre závit
    GAS
  • Štandard pre závit
    BSP
Krytka so závitom M11 x 1 LDPE - PCR Zelená

20751463

Cenové rozpätie
0,0485 € - 0,0311 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M11 x 1
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Krytka so závitom M12 x 1 LDPE - PCR Zelená

20751470

Cenové rozpätie
0,039 € - 0,0251 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12 x 1
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR