Threaded Protection Caps for BSP/Gas Threads protect threads and fittings from damage during production, storage, and shipment, ensuring they remain in good condition and ready for use when needed. The protection cap keeps contaminants like dirt, dust, debris, and moisture out of the hole.
Features a knurled head design that makes them easy to install and remove by hand by twisting them onto the pipe or tube. Used in various applications, including hydraulic and pneumatic systems, automotive, and industrial applications.
Skupina SR: SR1018, SRF0014, SRF0015
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | D | Farba | h | H | Rozmery kompatibilného závitu (všetky) | Plný materiál | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2077 € - 0,2077 € | 8500 Na sklade |
|
Červená
|
|
|
1
|
Polyetylén LD
|
||
0,0783 € - 0,0783 € | 500 Na sklade |
|
Červená
|
|
|
1/4
|
Polyetylén LD
|
||
0,8882 € - 0,8882 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Červená
|
|
|
2-1/2
|
Polyetylén LD
|
||
0,1628 € - 0,3887 € | 1703 Na sklade |
1.063 in
27.0 mm
|
Žltá
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
1/2
|
Polyetylén HD
|
||
0,337 € - 0,9058 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.457 in
37.0 mm
|
Žltá
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
7/8
|
Polyetylén HD
|
||
0,4084 € - 0,8799 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.827 in
21.0 mm
|
Žltá
|
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.6 x 19
|
Polyetylén HD
|
||
0,1077 € - 0,5146 € | 985 Na sklade |
1.063 in
27.0 mm
|
Žltá
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
1/2
|
Polyetylén HD
|
||
0,2899 € - 0,5441 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
Žltá
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
Polyetylén HD
|
||
0,5922 € - 1,6464 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.323 in
59.0 mm
|
Žltá
|
|
1.083 in
27.5 mm
|
1-3/4
|
Polyetylén HD
|
||
0,1703 € - 0,2267 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.866 in
22.0 mm
|
Žltá
|
|
0.906 in
23.0 mm
|
3/8
|
Polyetylén HD
|
||
0,2013 € - 0,4283 € | 100 Na sklade |
1.299 in
33.0 mm
|
Žltá
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
3/4
|
Polyetylén HD
|
||
0,51 € - 1,5911 € | 100 Na sklade |
2.126 in
54.0 mm
|
Žltá
|
|
1.122 in
28.5 mm
|
1-1/2
|
Polyetylén HD
|
||
0,1113 € - 0,4759 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.906 in
23.0 mm
|
Žltá
|
|
0.492 in
12.5 mm
|
3/8
|
Polyetylén HD
|
||
0,3981 € - 1,046 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.496 in
38.0 mm
|
Žltá
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
7/8
|
Polyetylén HD
|
||
0,5923 € - 0,7405 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.165 in
55.0 mm
|
Žltá
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
1-1/2
|
Polyetylén HD
|
||
0,2992 € - 0,6284 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.591 in
15.0 mm
|
Žltá
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
1/8
|
Polyetylén HD
|
||
0,4084 € - 0,8577 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.083 in
27.5 mm
|
Žltá
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
1/2
|
Polyetylén HD
|
||
0,4672 € - 0,5613 € | 150 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
Žltá
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
1
|
Polyetylén HD
|
||
0,1703 € - 0,206 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.591 in
15.0 mm
|
Žltá
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
1/8
|
Polyetylén HD
|
||
0,1367 € - 0,6779 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.142 in
29.0 mm
|
Žltá
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
5/8
|
Polyetylén HD
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.