Menu Hľadať

Ochranné krytky so závitom - závity UNF/JIC

Na sklade

Threaded Protection Caps for UNF /JIC Threads protect threads and fittings from damage during production, storage, and shipment, ensuring that they remain in good condition and ready for use when needed. The protection cap protects flared and flare less from contaminants like dirt, dust, debris, and moisture out of the hole.

Features a knurled head design that makes them easy to install and remove by hand by twisting them or pushing them in on the pipe or tube. They are ideal for UNF/JIC threads, and if you pick the yellow option, they are made of HDPE and have a long profile, which allows for more threading turns. It can withstand temperatures between Min. -30C, Max. +80C. The range of Protection caps can be used in various applications, including hydraulic and pneumatic systems, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon, HDPE, LDPE
  • Colour: Red, Yellow


Skupina SR: SR1018, SRF0015, SRF0014

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
55 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Kompatibilný závitový štandard (všetky) D Farba h H Rozmery kompatibilného závitu (všetky) Plný materiál Kúpiť
0,2049 € - 0,8468 € Požiadajte o dodací termin tu
Závit UNF
19.0 mm
Žltá
18.5 mm
1/2
Polyetylén HD
0,1964 € - 1,2148 € Požiadajte o dodací termin tu
Závit UNF
21.5 mm
Žltá
23.0 mm
5/8
Polyetylén HD
0,298 € - 0,3606 € Požiadajte o dodací termin tu
Závit UNF
34.0 mm
Žltá
28.0 mm
1-1/16
Polyetylén HD
0,4771 € - 1,0019 € 970 Na sklade
Závit UNF
11.0 mm
Žltá
17.0 mm
1/4
Polyetylén HD
0,3518 € - 0,693 € Požiadajte o dodací termin tu
Závit UNF
24.0 mm
Žltá
19.0 mm
1-1/16
Polyetylén HD
0,2286 € - 0,5033 € Požiadajte o dodací termin tu
Závit UNF
21.0 mm
Žltá
15.0 mm
9/16
Polyetylén HD
0,2585 € - 0,7247 € Požiadajte o dodací termin tu
Závit UNF
29.0 mm
Žltá
28.0 mm
7/8
Polyetylén HD
0,5482 € - 1,0357 € Požiadajte o dodací termin tu
Závit UNF
48.0 mm
Žltá
28.0 mm
1-5/8
Polyetylén HD
0,1964 € - 0,5784 € Požiadajte o dodací termin tu
Závit UNF
24.0 mm
Žltá
25.0 mm
1-1/16
Polyetylén HD
0,5047 € - 1,9729 € Požiadajte o dodací termin tu
Závit UNF
42.0 mm
Žltá
28.0 mm
1-3/8
Polyetylén HD
0,4599 € - 0,867 € Požiadajte o dodací termin tu
Závit UNF
41.0 mm
Žltá
16.0 mm
1-3/8
Polyetylén HD
0,4599 € - 0,8723 € Požiadajte o dodací termin tu
Závit UNF
40.0 mm
Žltá
28.0 mm
1-5/16
Polyetylén HD
0,4189 € - 1,6576 € 232 Na sklade
Závit UNF
36.5 mm
Žltá
23.0 mm
13/16
Polyetylén HD
0,1926 € - 0,4283 € 158 Na sklade
Závit UNF
21.0 mm
Žltá
24.0 mm
9/16
Polyetylén HD
0,3311 € - 0,3642 € 90 Na sklade
Závit UNF
44.5 mm
Žltá
22.5 mm
1-1/2
Polyetylén HD
0,0754 € - 0,0754 € 754 Na sklade
Závit UNF, Závit JIC
Červená
3/8
Polyetylén LD
0,2035 € - 0,2035 € 4783 Na sklade
Závit UNF, Závit JIC
Červená
1-1/16
Polyetylén LD
0,3541 € - 0,3541 € Požiadajte o dodací termin tu
Závit UNF, Závit JIC
Červená
1-7/8
Polyetylén LD
0,1257 € - 0,1257 € 3405 Na sklade
Závit UNF, Závit JIC
Červená
13/16
Polyetylén LD
0,2384 € - 0,2384 € Požiadajte o dodací termin tu
Závit UNF, Závit JIC
Červená
1-5/16
Polyetylén LD
  • z/zo 3
Krytka so závitom Závit UNF 1/2 Polyetylén HD Žltá

10107638

Cenové rozpätie
0,8468 € - 0,2049 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    19.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    1/2
  • Kompatibilný závitový štandard (všetky)
    Závit UNF
  • Farba
    Žltá
Krytka so závitom Závit UNF 5/8 Polyetylén HD Žltá

10107652

Cenové rozpätie
1,2148 € - 0,1964 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    21.5 mm
  • H
    23.0 mm
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    5/8
  • Kompatibilný závitový štandard (všetky)
    Závit UNF
  • Farba
    Žltá
Krytka so závitom Závit UNF 1-1/16 Polyetylén HD Žltá

10107720

Cenové rozpätie
0,3606 € - 0,298 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    34.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    1-1/16
  • Kompatibilný závitový štandard (všetky)
    Závit UNF
  • Farba
    Žltá
Krytka so závitom Závit UNF 1/4 Polyetylén HD Žltá

10107577

Cenové rozpätie
1,0019 € - 0,4771 €

Úroveň zásob
970 Na sklade
Atribúty
  • D
    11.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    1/4
  • Kompatibilný závitový štandard (všetky)
    Závit UNF
  • Farba
    Žltá
Krytka so závitom Závit UNF 1-1/16 Polyetylén HD Žltá

10107836

Cenové rozpätie
0,693 € - 0,3518 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    24.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    1-1/16
  • Kompatibilný závitový štandard (všetky)
    Závit UNF
  • Farba
    Žltá
Krytka so závitom Závit UNF 9/16 Polyetylén HD Žltá

10107812

Cenové rozpätie
0,5033 € - 0,2286 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    21.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    9/16
  • Kompatibilný závitový štandard (všetky)
    Závit UNF
  • Farba
    Žltá
Krytka so závitom Závit UNF 7/8 Polyetylén HD Žltá

10107690

Cenové rozpätie
0,7247 € - 0,2585 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    29.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    7/8
  • Kompatibilný závitový štandard (všetky)
    Závit UNF
  • Farba
    Žltá
Krytka so závitom Závit UNF 1-5/8 Polyetylén HD Žltá

10107775

Cenové rozpätie
1,0357 € - 0,5482 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    48.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    1-5/8
  • Kompatibilný závitový štandard (všetky)
    Závit UNF
  • Farba
    Žltá
Krytka so závitom Závit UNF 1-1/16 Polyetylén HD Žltá

10107669

Cenové rozpätie
0,5784 € - 0,1964 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    24.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    1-1/16
  • Kompatibilný závitový štandard (všetky)
    Závit UNF
  • Farba
    Žltá
Krytka so závitom Závit UNF 1-3/8 Polyetylén HD Žltá

10107751

Cenové rozpätie
1,9729 € - 0,5047 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    42.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    1-3/8
  • Kompatibilný závitový štandard (všetky)
    Závit UNF
  • Farba
    Žltá
Krytka so závitom Závit UNF 1-3/8 Polyetylén HD Žltá

10107911

Cenové rozpätie
0,867 € - 0,4599 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    41.0 mm
  • H
    16.0 mm
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    1-3/8
  • Kompatibilný závitový štandard (všetky)
    Závit UNF
  • Farba
    Žltá
Krytka so závitom Závit UNF 1-5/16 Polyetylén HD Žltá

10107744

Cenové rozpätie
0,8723 € - 0,4599 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    40.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    1-5/16
  • Kompatibilný závitový štandard (všetky)
    Závit UNF
  • Farba
    Žltá
Krytka so závitom Závit UNF 13/16 Polyetylén HD Žltá

10107904

Cenové rozpätie
1,6576 € - 0,4189 €

Úroveň zásob
232 Na sklade
Atribúty
  • D
    36.5 mm
  • H
    23.0 mm
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    13/16
  • Kompatibilný závitový štandard (všetky)
    Závit UNF
  • Farba
    Žltá
Krytka so závitom Závit UNF 9/16 Polyetylén HD Žltá

10107645

Cenové rozpätie
0,4283 € - 0,1926 €

Úroveň zásob
158 Na sklade
Atribúty
  • D
    21.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    9/16
  • Kompatibilný závitový štandard (všetky)
    Závit UNF
  • Farba
    Žltá
Krytka so závitom Závit UNF 1-1/2 Polyetylén HD Žltá

10107928

Cenové rozpätie
0,3642 € - 0,3311 €

Úroveň zásob
90 Na sklade
Atribúty
  • D
    44.5 mm
  • H
    22.5 mm
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    1-1/2
  • Kompatibilný závitový štandard (všetky)
    Závit UNF
  • Farba
    Žltá
Krytka so závitom Závit UNF, Závit JIC 3/8 Polyetylén LD Červená

10069950

Cenové rozpätie
0,0754 € - 0,0754 €

Úroveň zásob
754 Na sklade
Atribúty
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    3/8
  • Kompatibilný závitový štandard (všetky)
    Závit UNF, Závit JIC
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926300090
Krytka so závitom Závit UNF, Závit JIC 1-1/16 Polyetylén LD Červená

10071748

Cenové rozpätie
0,2035 € - 0,2035 €

Úroveň zásob
4783 Na sklade
Atribúty
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    1-1/16
  • Kompatibilný závitový štandard (všetky)
    Závit UNF, Závit JIC
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3923509000
Krytka so závitom Závit UNF, Závit JIC 1-7/8 Polyetylén LD Červená

10082546

Cenové rozpätie
0,3541 € - 0,3541 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    1-7/8
  • Kompatibilný závitový štandard (všetky)
    Závit UNF, Závit JIC
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926300090
Krytka so závitom Závit UNF, Závit JIC 13/16 Polyetylén LD Červená

10086919

Cenové rozpätie
0,1257 € - 0,1257 €

Úroveň zásob
3405 Na sklade
Atribúty
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    13/16
  • Kompatibilný závitový štandard (všetky)
    Závit UNF, Závit JIC
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3923509000
Krytka so závitom Závit UNF, Závit JIC 1-5/16 Polyetylén LD Červená

10068946

Cenové rozpätie
0,2384 € - 0,2384 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    1-5/16
  • Kompatibilný závitový štandard (všetky)
    Závit UNF, Závit JIC
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926300090