Menu Hľadať

Krytka so závitom Závit UNF, Závit JIC 5/8 Polyetylén LD Červená

This threaded protection cap protects a 5/8-18 UNF/JIC thread typically found on a flared/flareless fitting or other threaded component from dirt, dents and moisture. The threaded cap design has rolled threads which allows you to push it on for easy application and holds securely in place.
Nový kód produktu:

10071670

Starý kód produktu:

10653

80 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 + 0,1045 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

52,25 €

500 x 0,1045 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Rozmery kompatibilného závitu (všetky) 5/8
Kompatibilný závitový štandard (všetky) Závit UNF, Závit JIC
Farba Červená
Plný materiál Polyetylén LD
Commodity Code 3926300090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás