Menu Hľadať

Ochranná krytka hnacích hriadeľov 9.0 mm (DIA) Žltá

Táto ochranná krytka hnacích hriadeľov vyrobená zo žltého LDPE pomáha chrániť hnacie hriadele podľa DIN 746, IEC 600-72 a ISO R775 a okolité ložiská pred olejom a chemikáliami.
Nový kód produktu:

10538043

Starý kód produktu:

1663672

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 999 0,3217 €
1000 - 4999 0,1532 €
5000 + 0,1146 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

32,17 €

100 x 0,3217 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Žltá
Plný materiál Polyetylén LD
Spôsob montáže Zatlačením
Commodity Code 3923509000

Produkt 1663672 nahrádza:

Ochranná krytka hnacích hriadeľov 9.0 mm (DIA) Žltá
Nový kód produktu: 10262504
Starý kód produktu: 467003

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás