Menu Hľadať

Ochranné kryty hnacích hriadeľov

Na sklade

Ochranné kryty hnacích hriadeľov chránia konce vystavených hnacích hriadeľov pred olejom a chemikáliami počas prepravy a skladovania. Sú odolné voči roztrhnutiu a rozštiepeniu.Ochranné kryty hnacích hriadeľov sa používajú na ochranu a zakrytie hnacieho hriadeľa a okolitých ložísk pred olejom a rôznymi chemikáliami.Vyhovuje DIN 748, IEC 600-72 a ISO R775 Materiál: Polyetylén LD, Mäkčené PVC Farba: Žltá Skupina SR: SR1079

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
40 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d1 d H Plný materiál Typ Kúpiť
0,2128 € - 0,5878 € Požiadajte o dodací termin tu
11.0 mm
11.0 mm
50.0 mm
Pružný polyvinylchlorid
2
0,7246 € - 0,7246 € 1000 Na sklade
35.0 mm
35.0 mm
100.0 mm
Pružný polyvinylchlorid
2
2,9157 € - 2,9157 € 50 Na sklade
70.0 mm
70.0 mm
140.0 mm
Pružný polyvinylchlorid
2
2,2306 € - 2,2306 € Požiadajte o dodací termin tu
48.0 mm
48.0 mm
130.0 mm
Pružný polyvinylchlorid
2
0,5262 € - 0,5262 € Požiadajte o dodací termin tu
28.0 mm
28.0 mm
80.0 mm
Pružný polyvinylchlorid
2
0,6807 € - 0,6807 € 200 Na sklade
38.0 mm
38.0 mm
100.0 mm
Pružný polyvinylchlorid
2
2,7262 € - 2,7262 € 540 Na sklade
65.0 mm
65.0 mm
140.0 mm
Pružný polyvinylchlorid
2
0,223 € - 0,5969 € Požiadajte o dodací termin tu
14.0 mm
14.0 mm
50.0 mm
Pružný polyvinylchlorid
2
0,3527 € - 0,3527 € Požiadajte o dodací termin tu
22.0 mm
22.0 mm
70.0 mm
Pružný polyvinylchlorid
2
0,172 € - 0,4347 € 12055 Na sklade
10.0 mm
10.0 mm
50.0 mm
Pružný polyvinylchlorid
2
1,5016 € - 1,5016 € 322 Na sklade
42.0 mm
42.0 mm
130.0 mm
Pružný polyvinylchlorid
2
2,872 € - 2,872 € 1695 Na sklade
60.0 mm
60.0 mm
140.0 mm
Pružný polyvinylchlorid
2
0,2945 € - 0,2945 € Požiadajte o dodací termin tu
19.0 mm
19.0 mm
60.0 mm
Pružný polyvinylchlorid
2
0,3907 € - 0,3907 € 1500 Na sklade
25.0 mm
25.0 mm
70.0 mm
Pružný polyvinylchlorid
2
0,6779 € - 0,6779 € 1950 Na sklade
32.0 mm
32.0 mm
100.0 mm
Pružný polyvinylchlorid
2
1,9972 € - 1,9972 € 50 Na sklade
45.0 mm
45.0 mm
130.0 mm
Pružný polyvinylchlorid
2
0,5233 € - 0,5233 € 90 Na sklade
30.0 mm
30.0 mm
80.0 mm
Pružný polyvinylchlorid
2
1,8661 € - 1,8661 € 11 Na sklade
55.0 mm
55.0 mm
130.0 mm
Pružný polyvinylchlorid
2
4,9568 € - 4,9568 € 25 Na sklade
75.0 mm
75.0 mm
140.0 mm
Pružný polyvinylchlorid
2
0,3251 € - 0,3251 € Požiadajte o dodací termin tu
16.0 mm
16.0 mm
60.0 mm
Pružný polyvinylchlorid
2
  • z/zo 2
Ochranná krytka hnacích hriadeľov 11.0 mm 11.0 mm Žltá Mäkčené PVC

10026670

Cenové rozpätie
0,5878 € - 0,2128 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    50.0 mm
  • d
    11.0 mm
  • d1
    11.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyvinylchlorid
Ochranná krytka hnacích hriadeľov 35.0 mm 35.0 mm Žltá Mäkčené PVC

10026786

Cenové rozpätie
0,7246 € - 0,7246 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • H
    100.0 mm
  • d
    35.0 mm
  • d1
    35.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyvinylchlorid
Ochranná krytka hnacích hriadeľov 70.0 mm 70.0 mm Žltá Mäkčené PVC

10026861

Cenové rozpätie
2,9157 € - 2,9157 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • H
    140.0 mm
  • d
    70.0 mm
  • d1
    70.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyvinylchlorid
Ochranná krytka hnacích hriadeľov 48.0 mm 48.0 mm Žltá Mäkčené PVC

10026823

Cenové rozpätie
2,2306 € - 2,2306 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    130.0 mm
  • d
    48.0 mm
  • d1
    48.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyvinylchlorid
Ochranná krytka hnacích hriadeľov 28.0 mm 28.0 mm Žltá Mäkčené PVC

10026755

Cenové rozpätie
0,5262 € - 0,5262 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    80.0 mm
  • d
    28.0 mm
  • d1
    28.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyvinylchlorid
Ochranná krytka hnacích hriadeľov 38.0 mm 38.0 mm Žltá Mäkčené PVC

10026793

Cenové rozpätie
0,6807 € - 0,6807 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • H
    100.0 mm
  • d
    38.0 mm
  • d1
    38.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyvinylchlorid
Ochranná krytka hnacích hriadeľov 65.0 mm 65.0 mm Žltá Mäkčené PVC

10026854

Cenové rozpätie
2,7262 € - 2,7262 €

Úroveň zásob
540 Na sklade
Atribúty
  • H
    140.0 mm
  • d
    65.0 mm
  • d1
    65.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyvinylchlorid
Ochranná krytka hnacích hriadeľov 14.0 mm 14.0 mm Žltá Mäkčené PVC

10026687

Cenové rozpätie
0,5969 € - 0,223 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    50.0 mm
  • d
    14.0 mm
  • d1
    14.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyvinylchlorid
Ochranná krytka hnacích hriadeľov 22.0 mm 22.0 mm Žltá Mäkčené PVC

10026724

Cenové rozpätie
0,3527 € - 0,3527 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    70.0 mm
  • d
    22.0 mm
  • d1
    22.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyvinylchlorid
Ochranná krytka hnacích hriadeľov 10.0 mm 10.0 mm Žltá Mäkčené PVC

10026663

Cenové rozpätie
0,4347 € - 0,172 €

Úroveň zásob
12055 Na sklade
Atribúty
  • H
    50.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyvinylchlorid
Ochranná krytka hnacích hriadeľov 42.0 mm 42.0 mm Žltá Mäkčené PVC

10026809

Cenové rozpätie
1,5016 € - 1,5016 €

Úroveň zásob
322 Na sklade
Atribúty
  • H
    130.0 mm
  • d
    42.0 mm
  • d1
    42.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyvinylchlorid
Ochranná krytka hnacích hriadeľov 60.0 mm 60.0 mm Žltá Mäkčené PVC

10026847

Cenové rozpätie
2,872 € - 2,872 €

Úroveň zásob
1695 Na sklade
Atribúty
  • H
    140.0 mm
  • d
    60.0 mm
  • d1
    60.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyvinylchlorid
Ochranná krytka hnacích hriadeľov 19.0 mm 19.0 mm Žltá Mäkčené PVC

10026700

Cenové rozpätie
0,2945 € - 0,2945 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    60.0 mm
  • d
    19.0 mm
  • d1
    19.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyvinylchlorid
Ochranná krytka hnacích hriadeľov 25.0 mm 25.0 mm Žltá Mäkčené PVC

10026748

Cenové rozpätie
0,3907 € - 0,3907 €

Úroveň zásob
1500 Na sklade
Atribúty
  • H
    70.0 mm
  • d
    25.0 mm
  • d1
    25.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyvinylchlorid
Ochranná krytka hnacích hriadeľov 32.0 mm 32.0 mm Žltá Mäkčené PVC

10026779

Cenové rozpätie
0,6779 € - 0,6779 €

Úroveň zásob
1950 Na sklade
Atribúty
  • H
    100.0 mm
  • d
    32.0 mm
  • d1
    32.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyvinylchlorid
Ochranná krytka hnacích hriadeľov 45.0 mm 45.0 mm Žltá Mäkčené PVC

10026816

Cenové rozpätie
1,9972 € - 1,9972 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • H
    130.0 mm
  • d
    45.0 mm
  • d1
    45.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyvinylchlorid
Ochranná krytka hnacích hriadeľov 30.0 mm 30.0 mm Žltá Mäkčené PVC

10026762

Cenové rozpätie
0,5233 € - 0,5233 €

Úroveň zásob
90 Na sklade
Atribúty
  • H
    80.0 mm
  • d
    30.0 mm
  • d1
    30.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyvinylchlorid
Ochranná krytka hnacích hriadeľov 55.0 mm 55.0 mm Žltá Mäkčené PVC

10026830

Cenové rozpätie
1,8661 € - 1,8661 €

Úroveň zásob
11 Na sklade
Atribúty
  • H
    130.0 mm
  • d
    55.0 mm
  • d1
    55.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyvinylchlorid
Ochranná krytka hnacích hriadeľov 75.0 mm 75.0 mm Žltá Mäkčené PVC

10026878

Cenové rozpätie
4,9568 € - 4,9568 €

Úroveň zásob
25 Na sklade
Atribúty
  • H
    140.0 mm
  • d
    75.0 mm
  • d1
    75.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyvinylchlorid
Ochranná krytka hnacích hriadeľov 16.0 mm 16.0 mm Žltá Mäkčené PVC

10026694

Cenové rozpätie
0,3251 € - 0,3251 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    60.0 mm
  • d
    16.0 mm
  • d1
    16.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyvinylchlorid