Menu Hľadať

Ochranná krytka hnacích hriadeľov 30.0 mm (DIA) Žltá

Táto ochranná krytka hnacích hriadeľov vyrobená zo žltého LDPE pomáha chrániť hnacie hriadele podľa DIN 746, IEC 600-72 a ISO R775 a okolité ložiská pred olejom a chemikáliami.
Nový kód produktu:

10538142

Starý kód produktu:

1663684

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 499 0,3698 €
500 + 0,2773 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

36,98 €

100 x 0,3698 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Žltá
Plný materiál Polyetylén LD
Spôsob montáže Zatlačením
Commodity Code 3926909790

Produkt 1663684 nahrádza:

Ochranná krytka hnacích hriadeľov 30.0 mm (DIA) Žltá
Nový kód produktu: 10262627
Starý kód produktu: 467015

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás