Menu Hľadať

Ochranná krytka hnacích hriadeľov 65.0 mm (DIA) Žltá

Ochranná krytka hnacích hriadeľov vyrobená zo žltého LDPE chráni 65,0 mm hnacie hriadele ANSI, SAE a okolité ložiská pred olejom a chemikáliami. Vhodné pre DIN 748, IEC 600-72 a ISO R775.
Nový kód produktu:

10262719

Starý kód produktu:

467024

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
15 - 74 4,0411 €
75 + 1,8685 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Žltá
Plný materiál Polyetylén LD
Spôsob montáže Zatlačením
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás