Menu Hľadať

Ochranná krytka hnacích hriadeľov 16.0 mm (DIA) Žltá

Ochranná krytka hnacích hriadeľov vyrobená zo žltého PVC chráni 16,0 mm hnacie hriadele a okolité ložiská pred olejom a chemikáliami. Vhodné pre DIN 748, IEC 600-72 a ISO R775.
Nový kód produktu:

10026694

Starý kód produktu:

SPWJ-16

120 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,311 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

311,00 €

1000 x 0,311 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Žltá
Plný materiál Pružný polyvinylchlorid
Spôsob montáže Zatlačením
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás