Menu Hľadať

Ochranná krytka hnacích hriadeľov 25.0 mm (DIA) Žltá

Ochranná krytka hnacích hriadeľov vyrobená zo žltého PVC chráni 25,0 mm hnacie hriadele a okolité ložiská pred olejom a chemikáliami. Vhodné pre DIN 748, IEC 600-72 a ISO R775.
Nový kód produktu:

10026748

Starý kód produktu:

SPWJ-25

13 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 + 0,3737 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

186,85 €

500 x 0,3737 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Žltá
Plný materiál Pružný polyvinylchlorid
Spôsob montáže Zatlačením
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás