Menu Hľadať

Ochranná krytka hnacích hriadeľov 55.0 mm (DIA) Žltá PVC

Ochranná krytka hnacích hriadeľov vyrobená zo žltého PVC chráni 55,0 mm hnacie hriadele a okolité ložiská pred olejom a chemikáliami. Vhodné pre DIN 748, IEC 600-72 a ISO R775.
Nový kód produktu:

10026830

Starý kód produktu:

SPWJ-55

11 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 + 1,7849 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

178,49 €

100 x 1,7849 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
H 130.0 mm
d 55.0 mm
Farba Žltá
Plný materiál Pružný polyvinylchlorid
Typ 2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás