Menu Hľadať

Ochranná zátka so závitom Metrický závit;M30 Červená Polyetylén LD

This red LDPE quick fit threaded protection plug fits M30 x 2 Metric threads and has an easy to grip head for efficient application and removal. The short thread engagement allows a quick fit with reduced turns.
Nový kód produktu:

10085615

Starý kód produktu:

12597

5534 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
150 - 1499 0,5241 €
1500 + 0,2663 €
Množstvo v balení: 1500

Objednávka v násobkoch 150

Celková cena:

78,62 €

150 x 0,5241 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 39.9 mm
H 14.5 mm
L 9.5 mm
Veľkosť závitu M30
Štandard pre závit Metrický závit
PD 2.0 mm
Materiál Polyetylén LD
Farba Červená
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás