Menu Hľadať

Závit UNF 7/8-14 14.0 Polyamid Žltá

This 7/8-14UNF threaded protection plug has a wider flange design which keeps dirt, dust or paint flakes away from the hole when removed. The nylon material absorbs paint keeping paint flakes to a minimum. The nitrile gasket seals the plug to the mating surface for a watertight seal.
Nový kód produktu:

10149485

Starý kód produktu:

BLWF120A

1270 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 2499 0,6412 €
2500 + 0,3053 €
Množstvo v balení: 2500

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

160,30 €

250 x 0,6412 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Materiál Polyamid
Farba Žltá
Commodity Code 3926300090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás