Menu Hľadať

Odľahčovacia priechodka Ploché 3,0 x 7,6 mm PA Čierna

Táto odľahčovacia priechodka sa zacvakne do panelu a uzamkne drôt, aby ho chránilo pred ťahovými silami. Táto priechodka sa vyrába z materiálu triedy UL94 V-2
Nový kód produktu:

10363478

Starý kód produktu:

23MP04K40

700 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,2119 €
5000 - 19999 0,1907 €
20000 + 0,1717 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

211,90 €

1000 x 0,2119 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Tvar kompatibilného kábla Ploché
Materiál PA
Veľkosť kábla 3.0 x 7.6 mm
Dĺžka hlavy 12.6 mm
Maximálna hrúbka panela 2.5 mm
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Celková šírka 14.3 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás