Menu Hľadať

Odľahčovacia priechodka Okrúhle Odľahčenie PA Čierna

Strain Relief Bushing easily snaps into a panel and locks wires and cables, protecting them from pulling forces. Made from UL rated Nylon.
Nový kód produktu:

10363492

Starý kód produktu:

23MP05N40W

990 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,0846 €
5000 - 9999 0,0725 €
10000 + 0,0635 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

84,60 €

1000 x 0,0846 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Tvar kompatibilného kábla Okrúhle
Materiál PA
Veľkosť kábla Strain Relief
Dĺžka hlavy 11.3 mm
Maximálna hrúbka panela 1.6 mm
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Celková šírka 14.7 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás