Menu Hľadať

Odľahčovacia priechodka Okrúhle 6,4 mm PA Čierna

Táto jednodielna odľahčovacia priechodka sa bezpečne ukotví a chráni káble a drôty pred ostrými hranami pri aplikácii. Vyrobené z čierneho tepelne stabilizovaného nylonu s triedou UL4 V-2.
Nový kód produktu:

10363508

Starý kód produktu:

23MP05P40

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,1577 €
5000 - 19999 0,1419 €
20000 + 0,1277 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

157,70 €

1000 x 0,1577 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Tvar kompatibilného kábla Okrúhle
Materiál PA
Veľkosť kábla 6.4 mm
Dĺžka hlavy 11.3 mm
Maximálna hrúbka panela 2.5 mm
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Celková šírka 14.7 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás