Menu Hľadať

Odľahčovacia priechodka Okrúhle SJ; SJT PA Čierna

Táto jednodielna odľahčovacia priechodka sa bezpečne ukotví a chráni káble a drôty pred ostrými hranami pri aplikácii. Vyrobené z čierneho tepelne stabilizovaného nylonu s triedou UL4 V-2.
Nový kód produktu:

10363522

Starý kód produktu:

23MP06N34

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,0927 €
5000 - 19999 0,0834 €
20000 + 0,0751 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

92,70 €

1000 x 0,0927 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Tvar kompatibilného kábla Okrúhle
Materiál PA
Veľkosť kábla SJ;SJT
Dĺžka hlavy 15.1 mm
Maximálna hrúbka panela 1.6 mm
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Celková šírka 17.9 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás