Menu Hľadať

Odľahčovacia priechodka Okrúhle SJ; SJT; SJO PA Čierna

Táto jednodielna odľahčovacia priechodka sa bezpečne ukotví a chráni káble a drôty pred ostrými hranami pri aplikácii. Vyrobené z čierneho tepelne stabilizovaného nylonu s triedou UL4 V-2.
Nový kód produktu:

10363539

Starý kód produktu:

23MP06P34

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 2499 0,1334 €
2500 - 4999 0,1143 €
5000 + 0,1002 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

66,70 €

500 x 0,1334 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Tvar kompatibilného kábla Okrúhle
Materiál PA
Veľkosť kábla SJ;SJT;SJO
Dĺžka hlavy 14.7 mm
Maximálna hrúbka panela 3.2 mm
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Celková šírka 17.9 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás