Menu Hľadať

Odľahčovacia priechodka Okrúhle Odľahčenie PA Čierna

Strain Relief Bushing easily snaps into a panel and locks wires and cables, protecting them from pulling forces. Made from UL rated Nylon.
Nový kód produktu:

10363560

Starý kód produktu:

23MP07W20W

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 1249 0,2537 €
1250 - 2499 0,2175 €
2500 + 0,191 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

63,43 €

250 x 0,2537 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Tvar kompatibilného kábla Okrúhle
Materiál PA
Veľkosť kábla Strain Relief
Dĺžka hlavy 19.3 mm
Maximálna hrúbka panela 3.2 mm
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Celková šírka 23.4 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás