Menu Hľadať

Odľahčovacia priechodka Okrúhle 5,6 - 7,4 mm PA Čierna

Strain Relief Bushing easily snaps into a panel and locks wires and cables, protecting them from pulling forces. Made from UL rated Nylon.
Nový kód produktu:

10380369

Starý kód produktu:

465703

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 4999 0,336 €
5000 + 0,281 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

168,00 €

500 x 0,336 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Tvar kompatibilného kábla Okrúhle
Materiál PA
Veľkosť kábla 5.6 - 7.4 mm
Šírka kompatibilného otvoru 11.5 mm
Dĺžka hlavy 11.5 mm
Maximálna hrúbka panela 2.5 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás