Menu Hľadať

Odľahčovacia priechodka Okrúhle/ploché PA Čierna

Táto odľahčovacia priechodka Split Panel je vyrobená z čierneho tepelne stabilizovaného polyamidu pre triedu UL94-V-2. Bezpečne ukotvuje, izoluje a chráni kábel s priemerom 6,4 - 15,2 mm pri montáži na delený panel s maximálnou hrúbkou 2,5 mm cez montážny otvor veľkosti 22,2 x 22,2 mm. Odľahčenie napätia chráni pred silami napínania, tlaku alebo krútenia. Tento profil je vhodný pre okrúhle alebo ploché káble.
Nový kód produktu:

10258668

Starý kód produktu:

465714

500 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 + 2,564 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

1 282,00 €

500 x 2,564 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Tvar kompatibilného kábla Okrúhle/ploché
Materiál PA
Veľkosť kábla 6.4 - 15.2 mm
Dĺžka hlavy 22.2 mm
Maximálna hrúbka panela 2.5 mm
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás