Menu Hľadať

Odľahčovacia priechodka Duálne 3,0 - 5,6 mm PA Čierna

Táto odľahčovacia priechodka sa zacvakne do panelu a uzamkne drôt, aby ho chránilo pred ťahovými silami. Táto priechodka sa vyrába z materiálu triedy UL94 V-2
Nový kód produktu:

10258705

Starý kód produktu:

465724

20 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 9999 0,1167 €
10000 + 0,0979 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

116,70 €

1000 x 0,1167 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Tvar kompatibilného kábla Duálne
Materiál PA
Veľkosť kábla 3.0 - 5.6 mm
Dĺžka hlavy 11.0 mm
Maximálna hrúbka panela 1.2 mm
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás