Menu Hľadať

Odľahčovacia priechodka Okrúhle 6,2 - 7,4 mm PA Čierna

Táto odľahčovacia priechodka sa zacvakne do panelu a uzamkne drôt, aby ho chránilo pred ťahovými silami. Táto priechodka sa vyrába z materiálu triedy UL94 V-2
Nový kód produktu:

10281475

Starý kód produktu:

497637

12400 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 499 0,1854 €
500 - 999 0,0919 €
1000 - 9999 0,0612 €
10000 - 19999 0,0582 €
20000 + 0,055 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

18,54 €

100 x 0,1854 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Tvar kompatibilného kábla Okrúhle
Materiál PA
Veľkosť kábla 6.2 - 7.4 mm
Dĺžka hlavy 12.8 mm
Maximálna hrúbka panela 1.6 mm
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás