Menu Hľadať

Odľahčovacia priechodka Okrúhle 7,6 mm PA Čierna

Táto odľahčovacia priechodka sa zacvakne do panelu a uzamkne drôt, aby ho chránilo pred ťahovými silami. Táto priechodka sa vyrába z materiálu triedy UL94 V-2
Nový kód produktu:

10281512

Starý kód produktu:

497641

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 499 0,2286 €
500 - 999 0,1146 €
1000 - 9999 0,0764 €
10000 - 19999 0,0725 €
20000 + 0,0687 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

22,86 €

100 x 0,2286 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Tvar kompatibilného kábla Okrúhle
Materiál PA
Veľkosť kábla 7.6 mm
Dĺžka hlavy 12.7 mm
Maximálna hrúbka panela 2.3 mm
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás