Menu Hľadať

Odľahčovacia priechodka Okrúhle 9,2 - 10,5 mm PA Čierna

Táto odľahčovacia priechodka sa zacvakne do panelu a uzamkne drôt, aby ho chránilo pred ťahovými silami. Táto priechodka sa vyrába z materiálu triedy UL94 V-2
Nový kód produktu:

10281642

Starý kód produktu:

497654

100 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 499 0,8185 €
500 - 999 0,4099 €
1000 - 9999 0,2719 €
10000 + 0,2593 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

81,85 €

100 x 0,8185 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Tvar kompatibilného kábla Okrúhle
Materiál PA
Veľkosť kábla 9.2 - 10.5 mm
Dĺžka hlavy 28.0 mm
Maximálna hrúbka panela 3.2 mm
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás