Menu Hľadať

Odľahčovacia priechodka Duálne 3,0 x 7,1 - 3,8 x 7,6 mm PA Čierna

Táto odľahčovacia priechodka sa zacvakne do panelu a uzamkne drôt, aby ho chránilo pred ťahovými silami. Táto priechodka sa vyrába z materiálu triedy UL94 V-2
Nový kód produktu:

10281680

Starý kód produktu:

497658

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 499 0,0728 €
500 - 999 0,0573 €
1000 - 2499 0,05 €
2500 - 4999 0,0441 €
5000 + 0,0407 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

7,28 €

100 x 0,0728 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Tvar kompatibilného kábla Duálne
Materiál PA
Veľkosť kábla 3.0 x 7.1 mm
Dĺžka hlavy 12.7 mm
Maximálna hrúbka panela 2.5 mm
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás