Menu Hľadať

Odľahčovacia priechodka Ploché 3,0 x 5,6 mm PA Čierna

Táto čierna polyamidová odľahčovacia priechodka dokáže obopnúť ploché káble vo vašich aplikáciách elektrických zostáv. Používa sa v aplikáciách na odstránenie napínania a opotrebovania káblov. Pre jednoduchšiu inštaláciu použite s krimpovacím nástrojom 34811. Triedy UL E107293.
Nový kód produktu:

10173336

Starý kód produktu:

SRB-F-3

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 999 0,5183 €
1000 + 0,1632 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Tvar kompatibilného kábla Ploché
Materiál PA
Veľkosť kábla 3.0 x 5.6 mm
Dĺžka hlavy 10.3 mm
Maximálna hrúbka panela 1.6 mm
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás