Menu Hľadať

Odľahčovacia priechodka Ploché 3,7 x 7,6 mm; 3,8 x 7,6 mm PA Čierna

Táto čierna polyamidová odľahčovacia priechodka dokáže obopnúť ploché káble vo vašich aplikáciách elektrických zostáv. Používa sa v aplikáciách na odstránenie napínania a opotrebovania káblov. Pre jednoduchšiu inštaláciu použite s krimpovacím nástrojom 34811. Triedy UL E107293.
Nový kód produktu:

10173350

Starý kód produktu:

SRB-F-8

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,1924 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

192,40 €

1000 x 0,1924 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Tvar kompatibilného kábla Ploché
Materiál PA
Veľkosť kábla 3.7 x 7.6 mm
Dĺžka hlavy 10.4 mm
Maximálna hrúbka panela 1.6 mm
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Celková šírka 12.7 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás