Menu Hľadať

Odľahčovacia priechodka Okrúhle 7,6 mm PA Čierna

Táto čierna polyamidová odľahčovacia priechodka dokáže obopnúť okrúhle káble vo vašich aplikáciách elektrických zostáv. Používa sa v aplikáciách na odstránenie napínania a opotrebovania káblov. Pre jednoduchšiu inštaláciu použite s krimpovacím nástrojom 34811. Triedy UL E107293.
Nový kód produktu:

10173404

Starý kód produktu:

SRB-R-3

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 + 0,2008 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

100,40 €

500 x 0,2008 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Tvar kompatibilného kábla Okrúhle
Materiál PA
Veľkosť kábla 7.6 mm
Dĺžka hlavy 14.8 mm
Maximálna hrúbka panela 1.6 mm
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Celková šírka 15.9 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás