Menu Hľadať

Odľahčovacie priechodky

Na sklade

Strain Relief Bushings help protect electronic products by absorbing the force of pull, push and twist that may be exerted on a flexible power cord. The bushing securely protects wires and cables at the point of entry.

These bushing also act as a secure anchor and help insulate the cable assembly. They are suitable for double, flat and round cables, and for mounting in round and anti-rotational holes.

Quick and easy to install. Simply position the bushing on the cable and press the ends of the bushing together with an installation tool (sold separately), then push into the hole.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colours: Black and White
  • UL94 V2 Material Flammability Rating


Skupina SR: SR1730

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
85 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Kompatibilný priemer otvoru Tvar kompatibilného kábla Maximálna hrúbka panela Kúpiť
0,2622 € - 0,2622 € 2000 Na sklade
15.9 mm
Okrúhle
1.6 mm
0,5316 € - 0,6315 € 113 Na sklade
19.4 mm
Okrúhle
1.6 mm
0,3541 € - 0,3541 € 100 Na sklade
6.0 mm
Okrúhle
2.5 mm
0,3541 € - 0,3541 € Požiadajte o dodací termin tu
5.8 mm
Okrúhle
0,069 € - 0,2301 € 49 Na sklade
14.3 mm
Duálne
1.6 mm
0,1785 € - 0,1785 € Požiadajte o dodací termin tu
14.3 mm
Ploché
3.3 mm
0,1924 € - 0,1924 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
Ploché
2.5 mm
0,2008 € - 0,2008 € 12000 Na sklade
15.9 mm
Okrúhle
1.6 mm
0,2008 € - 0,2008 € 1070 Na sklade
15.9 mm
Okrúhle
1.6 mm
0,1073 € - 0,1073 € 1000 Na sklade
9.5 mm
Okrúhle
1.6 mm
0,1622 € - 0,1622 € 1500 Na sklade
12.9 mm
Okrúhle
1.6 mm
0,1651 € - 0,1651 € 4915 Na sklade
12.7 mm
Okrúhle
2.3 mm
0,2767 € - 0,2767 € 263 Na sklade
16.6 mm
Okrúhle
4.0 mm
0,4229 € - 0,4229 € Požiadajte o dodací termin tu
19.4 mm
Okrúhle
1.6 mm
0,4788 € - 0,4788 € Požiadajte o dodací termin tu
10.5 mm
Okrúhle
1.0 mm
2,564 € - 2,564 € 500 Na sklade
22.2 mm
Okrúhle/ploché
2.5 mm
0,4563 € - 0,5461 € 4808 Na sklade
17.5 mm
Okrúhle
4.0 mm
0,0407 € - 0,0728 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
Duálne
2.5 mm
10173336 0,1632 € - 0,5183 € Požiadajte o dodací termin tu
11.0 mm
Ploché
1.6 mm
0,1994 € - 0,1994 € 4723 Na sklade
12.7 mm
Ploché
1.8 mm
  • z/zo 5
Odľahčovacia priechodka Okrúhle 7,6 mm PA Čierna

10258828

Cenové rozpätie
0,2622 € - 0,2622 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar kompatibilného kábla
    Okrúhle
  • Materiál
    PA
  • Veľkosť kábla
    7.6 mm
  • Dĺžka hlavy
    15.9 mm
Odľahčovacia priechodka Okrúhle 9,1 - 10,9 mm PA Biela

10258866

Cenové rozpätie
0,6315 € - 0,5316 €

Úroveň zásob
113 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Tvar kompatibilného kábla
    Okrúhle
  • Materiál
    PA
  • Veľkosť kábla
    9.1 - 10.9 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    1.6 mm
Odľahčovacia priechodka Okrúhle 6,0 mm PA Čierna

10322345

Cenové rozpätie
0,3541 € - 0,3541 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar kompatibilného kábla
    Okrúhle
  • Materiál
    PA
  • Veľkosť kábla
    6.0 mm
  • Dĺžka hlavy
    14.8 mm
Odľahčovacia priechodka Okrúhle PA Čierna

10322352

Cenové rozpätie
0,3541 € - 0,3541 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar kompatibilného kábla
    Okrúhle
  • Materiál
    PA
  • Veľkosť kábla
    5.8 mm
  • Dĺžka hlavy
    13.0 mm
Odľahčovacia priechodka Duálne 5,0 x 10,4 mm PA Čierna

10281659

Cenové rozpätie
0,2301 € - 0,069 €

Úroveň zásob
49 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar kompatibilného kábla
    Duálne
  • Materiál
    PA
  • Veľkosť kábla
    5.0 x 10.4 mm
  • Dĺžka hlavy
    14.3 mm
Odľahčovacia priechodka Ploché 3,8 x 8,6 mm PA Čierna

10027417

Cenové rozpätie
0,1785 € - 0,1785 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar kompatibilného kábla
    Ploché
  • Materiál
    PA
  • Veľkosť kábla
    3.8 x 8.6 mm
  • Dĺžka hlavy
    15.2 mm
Odľahčovacia priechodka Ploché 3,7 x 7,6 mm; 3,8 x 7,6 mm PA Čierna

10173367

Cenové rozpätie
0,1924 € - 0,1924 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar kompatibilného kábla
    Ploché
  • Materiál
    PA
  • Veľkosť kábla
    3.7 x 7.6 mm
  • Dĺžka hlavy
    10.5 mm
Odľahčovacia priechodka Okrúhle 7,6 mm PA Čierna

10173404

Cenové rozpätie
0,2008 € - 0,2008 €

Úroveň zásob
12000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar kompatibilného kábla
    Okrúhle
  • Materiál
    PA
  • Veľkosť kábla
    7.6 mm
  • Dĺžka hlavy
    14.8 mm
Odľahčovacia priechodka Okrúhle 8,2 - 9,2 mm PA Čierna

10173428

Cenové rozpätie
0,2008 € - 0,2008 €

Úroveň zásob
1070 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar kompatibilného kábla
    Okrúhle
  • Materiál
    PA
  • Veľkosť kábla
    8.2 - 9.2 mm
  • Dĺžka hlavy
    14.8 mm
Odľahčovacia priechodka Okrúhle 3,0 - 4,7 mm PA Čierna

10258699

Cenové rozpätie
0,1073 € - 0,1073 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar kompatibilného kábla
    Okrúhle
  • Materiál
    PA
  • Veľkosť kábla
    3.0 - 4.7 mm
  • Dĺžka hlavy
    9.5 mm
Odľahčovacia priechodka Okrúhle 6,4 - 7,4 mm PA Čierna

10258736

Cenové rozpätie
0,1622 € - 0,1622 €

Úroveň zásob
1500 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar kompatibilného kábla
    Okrúhle
  • Materiál
    PA
  • Veľkosť kábla
    6.4 - 7.4 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    1.6 mm
Odľahčovacia priechodka Okrúhle 7,6 mm PA Čierna

10258774

Cenové rozpätie
0,1651 € - 0,1651 €

Úroveň zásob
4915 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar kompatibilného kábla
    Okrúhle
  • Materiál
    PA
  • Veľkosť kábla
    7.6 mm
  • Dĺžka hlavy
    7.6 mm
Odľahčovacia priechodka Okrúhle 7,6 - 9,2 mm PA Čierna

10258811

Cenové rozpätie
0,2767 € - 0,2767 €

Úroveň zásob
263 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar kompatibilného kábla
    Okrúhle
  • Materiál
    PA
  • Veľkosť kábla
    7.6 - 9.2 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    4.0 mm
Odľahčovacia priechodka Okrúhle 9,1 - 10,9 mm PA Čierna

10258859

Cenové rozpätie
0,4229 € - 0,4229 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar kompatibilného kábla
    Okrúhle
  • Materiál
    PA
  • Veľkosť kábla
    9.1 - 10.9 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    1.6 mm
Odľahčovacia priechodka Okrúhle 10,5 mm PA Čierna

10562598

Cenové rozpätie
0,4788 € - 0,4788 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar kompatibilného kábla
    Okrúhle
  • Materiál
    PA
  • Veľkosť kábla
    10.5 mm
  • Dĺžka hlavy
    14.8 mm
Odľahčovacia priechodka Okrúhle/ploché PA Čierna

10258668

Cenové rozpätie
2,564 € - 2,564 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar kompatibilného kábla
    Okrúhle/ploché
  • Materiál
    PA
  • Veľkosť kábla
    6.4 - 15.2 mm
  • Dĺžka hlavy
    22.2 mm
Odľahčovacia priechodka Okrúhle 7,4 do 9,1 mm PA Čierna

10258651

Cenové rozpätie
0,5461 € - 0,4563 €

Úroveň zásob
4808 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar kompatibilného kábla
    Okrúhle
  • Materiál
    PA
  • Veľkosť kábla
    7.4 to 9.1 mm
  • Dĺžka hlavy
    17.5 mm
Odľahčovacia priechodka Duálne 3,0 x 7,1 - 3,8 x 7,6 mm PA Čierna

10281680

Cenové rozpätie
0,0728 € - 0,0407 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar kompatibilného kábla
    Duálne
  • Materiál
    PA
  • Veľkosť kábla
    3.0 x 7.1 mm
  • Dĺžka hlavy
    12.7 mm
Odľahčovacia priechodka Ploché 3,0 x 5,6 mm PA Čierna

10173336

Cenové rozpätie
0,5183 € - 0,1632 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar kompatibilného kábla
    Ploché
  • Materiál
    PA
  • Veľkosť kábla
    3.0 x 5.6 mm
  • Dĺžka hlavy
    10.3 mm
Odľahčovacia priechodka Ploché 3 x 7,6 mm PA Čierna

10027424

Cenové rozpätie
0,1994 € - 0,1994 €

Úroveň zásob
4723 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar kompatibilného kábla
    Ploché
  • Materiál
    PA
  • Veľkosť kábla
    3 x 7.6 mm
  • Dĺžka hlavy
    10.2 mm