Menu Hľadať

Kónické ferule 90.0 mm 40.0 mm PVC Čierna

Kónická okrúhla ferula na nožičky na zatlačenie je navrhnutá tak, aby chránila konce rúrok, spodok nožičiek stoličiek, stolov a nábytkových aplikácií pred opotrebovaním v dôsledku kontaktu s podlahou. Poskytuje bezpečné obopnutie a zabraňuje poškodeniu podláh alebo povrchov. Čierna, vyrobená z PVC.
Nový kód produktu:

10323717

Starý kód produktu:

009090069907

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
25 - 249 4,4901 €
250 - 999 2,6912 €
1000 + 2,3705 €
Množstvo v balení: 25

Objednávka v násobkoch 25

Celková cena:

112,25 €

25 x 4,4901 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d 90.0 mm
h 31.0 mm
Plný materiál Polyvinylchlorid
Farba Čierna
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás