Kuželové okrúhle nožičky chránia konce rúrok, dná stoličiek a iného nábytku. Ponúka ochranu proti opotrebovaniu v dôsledku úchopu a pošmyknutia a odolnosť proti poškriabaniu. Poskytuje bezpečné uchopenie. Jednoduchá inštalácia ručným nasadením na koniec aplikácie.Poskytujú ochranu rúrok, tyčí a závitov.Sú protišmykové a slúžia proti poškriabaniu podlahy.Používajú sa pri výrobe nábytku, v maloobchode a na obchodné účely. Materiál: PVC, Polyamid, LDPE - PIR Farba: Čierna, Biela, Prírodná Skupina SR: SR1520, SRF0069
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | H | d | h | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1188 € - 0,2357 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
||
| 0,0528 € - 0,1111 € | 15000 Na sklade |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,1588 € - 0,3336 € | 11934 Na sklade |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| 0,0342 € - 0,0719 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,3253 € - 0,6832 € | 200 Na sklade |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 0,1178 € - 0,2474 € | 3000 Na sklade |
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
|
||
| 0,2945 € - 0,6184 € | 750 Na sklade |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 0,519 € - 1,0899 € | 796 Na sklade |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
||
| 0,0659 € - 0,1384 € | 1500 Na sklade |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
| 0,1706 € - 0,3582 € | 100 Na sklade |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 0,0528 € - 0,1111 € | 2179 Na sklade |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,4169 € - 0,8756 € | 47 Na sklade |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 0,0436 € - 0,0915 € | 150 Na sklade |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 0,088 € - 0,1849 € | 3310 Na sklade |
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
||
| 0,258 € - 0,5419 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 0,1953 € - 0,4102 € | 600 Na sklade |
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
| 0,1661 € - 0,3673 € | 2250 Na sklade |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,4424 € - 0,9291 € | 20 Na sklade |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
||
| 0,0714 € - 0,15 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
||
| 0,7639 € - 1,6043 € | 48 Na sklade |
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku