Menu Hľadať

Kónické ferule 12.0 mm PVC Biela

This tapered ferrule is made of white PVC to give a neat finish to the end of tubular products of 12.0 mm diameter.
Nový kód produktu:

10336403

Starý kód produktu:

1251365

3010 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
300 - 2999 0,1768 €
3000 + 0,0842 €
Množstvo v balení: 3000

Objednávka v násobkoch 300

Celková cena:

53,04 €

300 x 0,1768 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d 12.0 mm
h 17.0 mm
Plný materiál Polyvinylchlorid
Farba Biela
Commodity Code 3923509000

Produkt 1251365 nahrádza:

Kónické ferule 12.0 mm (DIA) PVC Biela
Nový kód produktu: 10552308
Starý kód produktu: 497437

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás