Menu Hľadať

Kónické ferule 32.0 mm PVC Biela

Štandardná okrúhla ferula na nožičky na zatlačenie je navrhnutá tak, aby chránila konce rúrok, spodok nožičiek stoličiek, stolov a nábytkových aplikácií pred opotrebovaním v dôsledku kontaktu s podlahou. Poskytuje bezpečné obopnutie a zabraňuje poškodeniu podláh alebo povrchov. Biela, vyrobená z PVC.
Nový kód produktu:

10336427

Starý kód produktu:

1251369

1100 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
40 - 399 1,0425 €
400 + 0,4964 €
Množstvo v balení: 400

Objednávka v násobkoch 40

Celková cena:

41,70 €

40 x 1,0425 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d 32.0 mm
h 39.0 mm
Plný materiál Polyvinylchlorid
Farba Biela
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás