Menu Hľadať

Kónické ferule 16.0 mm PVC Čierna

This tapered ferrule is made of black PVC to give a neat finish to the end of tubular products of 16.0 mm diameter.
Nový kód produktu:

10203583

Starý kód produktu:

1284230

1000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 2499 0,2787 €
2500 + 0,1328 €
Množstvo v balení: 2500

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

69,68 €

250 x 0,2787 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d 16.0 mm
h 20.0 mm
Plný materiál Polyvinylchlorid
Farba Čierna
Commodity Code 3926909790

Produkt 1284230 nahrádza:

Kónické ferule 16.0 mm (DIA) PVC Čierna
Nový kód produktu: 10545638
Starý kód produktu: 460870

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás