Menu Hľadať

Kónické ferule 18.0 mm 14.0 mm PVC Čierna

Kónická okrúhla ferula na nožičky na zatlačenie je navrhnutá tak, aby chránila konce rúrok, spodok nožičiek stoličiek, stolov a nábytkových aplikácií pred opotrebovaním v dôsledku kontaktu s podlahou. Poskytuje bezpečné obopnutie a zabraňuje poškodeniu podláh alebo povrchov. Čierna, vyrobená z PVC.
Nový kód produktu:

10404003

Starý kód produktu:

552003511407

40 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 249 0,548 €
250 - 999 0,3332 €
1000 + 0,2495 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

27,40 €

50 x 0,548 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d 14.0 mm
h 18.0 mm
Plný materiál Polyvinylchlorid
Farba Čierna
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás