Menu Hľadať

Kónické ferule 34.0 mm 30.0 mm PVC Biela

Kónická okrúhla ferula na nožičky na zatlačenie je navrhnutá tak, aby chránila konce rúrok, spodok nožičiek stoličiek, stolov a nábytkových aplikácií pred opotrebovaním v dôsledku kontaktu s podlahou. Poskytuje bezpečné obopnutie a zabraňuje poškodeniu podláh alebo povrchov. Biela, vyrobená z PVC.
Nový kód produktu:

10404133

Starý kód produktu:

552007011307

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 49 3,0399 €
50 - 999 1,6314 €
1000 + 1,0068 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

30,40 €

10 x 3,0399 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d 30.0 mm
h 34.0 mm
Plný materiál Polyvinylchlorid
Farba Biela
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás