Menu Hľadať

Okrúhla ferula 4.0 mm Polyetylén LD Čierna

Štandardná okrúhla ferula na nožičky na zatlačenie je navrhnutá tak, aby chránila konce rúrok, spodok nožičiek stoličiek, stolov a nábytkových aplikácií pred opotrebovaním v dôsledku kontaktu s podlahou. Poskytuje bezpečné obopnutie a zabraňuje poškodeniu podláh alebo povrchov. Čierna, vyrobená z LDPE.
Nový kód produktu:

10116449

Starý kód produktu:

009004022003

23100 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 499 0,2175 €
500 - 999 0,1534 €
1000 + 0,1104 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

21,75 €

100 x 0,2175 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d 4.0 mm
h 9.0 mm
Plný materiál Polyetylén LD
Farba Čierna
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás