Menu Hľadať

Okrúhle ferule na nožičky - štandardné

Na sklade

Štandardné okrúhle pätky chránia konce rúrok, dná stoličiek a iné ľahké alebo ťažké aplikácie. Ponúka ochranu proti opotrebovaniu v dôsledku úchopu a pošmyknutia a odolnosť proti poškriabaniu. Poskytuje bezpečné uchopenie. Jednoduchá inštalácia ručným nasadením na koniec aplikácie.Poskytujú ochranu rúrok, tyčí a závitov.Sú protišmykové a slúžia proti poškriabaniu podlahy.Používajú sa pri výrobe nábytku, v maloobchode a na obchodné účely. Materiál: Polyetylén LD, PVC, LDPE - PIR Farba: Biela, Čierna Skupina SR: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
74 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Farba H Materiál d h Typ Kúpiť
0,1154 € - 0,2274 € 6800 Na sklade
Čierna
13.0 mm
LDPE - PIR
5.0 mm
10.7 mm
4
0,3002 € - 0,7362 € 3650 Na sklade
Čierna
24.0 mm
LDPE - PIR
25.0 mm
20.0 mm
4
0,1154 € - 0,2274 € 33500 Na sklade
Čierna
11.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
9.0 mm
4
0,1168 € - 0,2303 € 1100 Na sklade
Čierna
10.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
8.0 mm
4
0,1154 € - 0,2274 € 6400 Na sklade
Čierna
13.0 mm
LDPE - PIR
8.0 mm
10.0 mm
4
0,1154 € - 0,2274 € 15500 Na sklade
Čierna
13.0 mm
LDPE - PIR
6.0 mm
10.6 mm
4
0,073 € - 0,1362 € 500 Na sklade
Čierna
LDPE - PIR
15.8 mm
13.3 mm
1
0,1997 € - 0,3645 € 2400 Na sklade
Čierna
18.0 mm
LDPE - PIR
16.0 mm
14.5 mm
4
0,3396 € - 0,7522 € 9500 Na sklade
Čierna
24.0 mm
LDPE - PIR
28.0 mm
20.0 mm
4
0,1603 € - 0,293 € 8700 Na sklade
Čierna
18.0 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
14.5 mm
4
0,1176 € - 0,2303 € 4800 Na sklade
Čierna
18.0 mm
LDPE - PIR
10.0 mm
14.5 mm
4
0,1588 € - 0,2901 € 5900 Na sklade
Čierna
18.0 mm
LDPE - PIR
13.0 mm
14.5 mm
4
0,2259 € - 0,4125 € 400 Na sklade
Čierna
24.0 mm
LDPE - PIR
19.0 mm
21.0 mm
4
0,4344 € - 0,9578 € 200 Na sklade
Biela
25.4 mm
Polyetylén LD
28.0 mm
3
0,1374 € - 0,2724 € 2380 Na sklade
Biela
LDPE - PIR
22.2 mm
17.5 mm
1
0,0864 € - 0,2102 € 1214 Na sklade
Biela
LDPE - PIR
19.0 mm
14.4 mm
1
0,1851 € - 0,5082 € Požiadajte o dodací termin tu
Biela
LDPE - PIR
26.9 mm
26.8 mm
1
0,3804 € - 0,845 € 300 Na sklade
Biela
LDPE - PIR
31.8 mm
27.0 mm
1
0,4621 € - 0,9154 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
LDPE - PIR
34.9 mm
18.0 mm
1
0,066 € - 0,131 € 1640 Na sklade
Čierna
LDPE - PIR
12.7 mm
13.0 mm
1
  • z/zo 4
Okrúhla ferula 5.0 mm LDPE - PIR Čierna

10116456

Cenové rozpätie
0,2274 € - 0,1154 €

Úroveň zásob
6800 Na sklade
Atribúty
  • d
    5.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.7 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
Okrúhla ferula 25.0 mm LDPE - PIR Čierna

10116555

Cenové rozpätie
0,7362 € - 0,3002 €

Úroveň zásob
3650 Na sklade
Atribúty
  • d
    25.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
Okrúhla ferula 4.0 mm LDPE - PIR Čierna

10116449

Cenové rozpätie
0,2274 € - 0,1154 €

Úroveň zásob
33500 Na sklade
Atribúty
  • d
    4.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
Okrúhla ferula 3.0 mm LDPE - PIR Čierna

10116432

Cenové rozpätie
0,2303 € - 0,1168 €

Úroveň zásob
1100 Na sklade
Atribúty
  • d
    3.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
Okrúhla ferula 8.0 mm LDPE - PIR Čierna

10116470

Cenové rozpätie
0,2274 € - 0,1154 €

Úroveň zásob
6400 Na sklade
Atribúty
  • d
    8.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
Okrúhla ferula 6.0 mm LDPE - PIR Čierna

10116463

Cenové rozpätie
0,2274 € - 0,1154 €

Úroveň zásob
15500 Na sklade
Atribúty
  • d
    6.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.6 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
Okrúhla ferula 15.8 mm LDPE - PIR Čierna

10104590

Cenové rozpätie
0,1362 € - 0,073 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • d
    15.8 mm
  • h
    13.3 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    1
Okrúhla ferula 16.0 mm LDPE - PIR Čierna

10116524

Cenové rozpätie
0,3645 € - 0,1997 €

Úroveň zásob
2400 Na sklade
Atribúty
  • d
    16.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
Okrúhla ferula 28.0 mm LDPE - PIR Čierna

10116562

Cenové rozpätie
0,7522 € - 0,3396 €

Úroveň zásob
9500 Na sklade
Atribúty
  • d
    28.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
Okrúhla ferula 14.0 mm LDPE - PIR Čierna

10116517

Cenové rozpätie
0,293 € - 0,1603 €

Úroveň zásob
8700 Na sklade
Atribúty
  • d
    14.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
Okrúhla ferula 10.0 mm LDPE - PIR Čierna

10116487

Cenové rozpätie
0,2303 € - 0,1176 €

Úroveň zásob
4800 Na sklade
Atribúty
  • d
    10.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
Okrúhla ferula 13.0 mm LDPE - PIR Čierna

10116500

Cenové rozpätie
0,2901 € - 0,1588 €

Úroveň zásob
5900 Na sklade
Atribúty
  • d
    13.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
Okrúhla ferula 19.0 mm LDPE - PIR Čierna

10116531

Cenové rozpätie
0,4125 € - 0,2259 €

Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • d
    19.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
Okrúhla ferula 28.0 mm Polyetylén LD Biela

10403013

Cenové rozpätie
0,9578 € - 0,4344 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • d
    28.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Biela
  • Typ
    3
Okrúhla ferula 22.2 mm LDPE - PIR Biela

10069998

Cenové rozpätie
0,2724 € - 0,1374 €

Úroveň zásob
2380 Na sklade
Atribúty
  • d
    22.2 mm
  • h
    17.5 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Biela
  • Typ
    1
Okrúhla ferula 19.0 mm LDPE - PIR Biela

10070017

Cenové rozpätie
0,2102 € - 0,0864 €

Úroveň zásob
1214 Na sklade
Atribúty
  • d
    19.0 mm
  • h
    14.4 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Biela
  • Typ
    1
Okrúhla ferula 26.9 mm LDPE - PIR Biela

10071267

Cenové rozpätie
0,5082 € - 0,1851 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    26.9 mm
  • h
    26.8 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Biela
  • Typ
    1
Okrúhla ferula 31.8 mm LDPE - PIR Biela

10084601

Cenové rozpätie
0,845 € - 0,3804 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • d
    31.8 mm
  • h
    27.0 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Biela
  • Typ
    1
Okrúhla ferula 34.9 mm LDPE - PIR Čierna

10092910

Cenové rozpätie
0,9154 € - 0,4621 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    34.9 mm
  • h
    18.0 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    1
Okrúhla ferula 12.7 mm LDPE - PIR Čierna

10071144

Cenové rozpätie
0,131 € - 0,066 €

Úroveň zásob
1640 Na sklade
Atribúty
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    1