Menu Hľadať

Okrúhla ferula 28.0 mm Polyetylén LD Čierna

Štandardná okrúhla ferula na nožičky na zatlačenie je navrhnutá tak, aby chránila konce rúrok, spodok nožičiek stoličiek, stolov a nábytkových aplikácií pred opotrebovaním v dôsledku kontaktu s podlahou. Poskytuje bezpečné obopnutie a zabraňuje poškodeniu podláh alebo povrchov. Čierna, vyrobená z LDPE.
Nový kód produktu:

10116562

Starý kód produktu:

009028022003

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 249 0,7195 €
250 - 999 0,4364 €
1000 + 0,3248 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

35,98 €

50 x 0,7195 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d 28.0 mm
h 20.0 mm
Plný materiál Polyetylén LD
Farba Čierna
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás